Your dashboard services.
Register to access all tools.

Componenti di collegamento 200 kA (10/350 μs)

Per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II).
Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs).

Morsetto di sezionamento UNI per due conduttori tondi

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di sezionamento UNI 200 kA (10/350 μs) per due conduttori tondi INOX
Morsetto di sezionamento UNI per due conduttori tondi per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II)
Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td/Td: 10 / 10 mm
Campo di serraggio Td/PT: 10 / 30 mm
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Art.: 459200
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Td/Td 10 / 10 mm
Campo di serraggio Td/PT 10 / 30 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


Morsetto di sezionamento UNI per aste di adduzione a terra

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di sezionamento UNI 200 kA (10/350 μs) per aste di adduzione a terra
Morsetto di sezionamento UNI per aste di adduzione a terra per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II)
Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 / 16 mm
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 6256-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Art.: 459219
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Td/Td 8-10 / 16 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 6256-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Elemento di bloccaggio

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Elemento di bloccaggio INOX
Elemento di bloccaggio per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II)
Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Pt: 30 x 4 mm
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Art.: 380209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Pt 30 x 4 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


Connettore KS

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Connettore KS INOX
Connettore KS per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II).
Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td: 10 mm
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KSV 200 10 FER V2A
Art.: 301209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Td 10 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


Morsetto MV per conduttori tondi

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto MV per conduttori tondi
Morsetto MV per conduttori tondi per l'impiego universale come morsetto a croce a T e parallelo
Esecuzione senza piastra intermedia per conduttori tondi
Portata di corrente di fulmine 200 kA (10/350)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 mm
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Art.: 390209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Td/Td 8-10 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


Morsetto MV per aste di captazione

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto MV per aste di captazione
Morsetto MV per aste di captazione per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II)
Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs)
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td/Td: 8-10 / 16 mm
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art.: 392209
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio Td/Td 8-10 / 16 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) ? *)
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


back to top