Strumento di prova
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43254259/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43254259/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
- Per la prova di routine di apparecchi di protezione da sovratensione
- Dimensioni compatte
- Alimentazione a rete e a batteria
- Indicazione in caso di basso livello di carica della batteria
- Cavi di prova in dotazione
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43254263/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43254263/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43254260/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43254260/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43254262/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43254262/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43254261/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43254261/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
Part No. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Tensione nominale (UN ) | 8-12 V DC |
Parameto di prova: tensione di prova | max. 1200 V DC |
Parametro di prova: corrente di prova (tensione di riferimento) | 1 mA DC, costante |
Indicazione dei valori di misura | alfanumerico, LCD di 8 cifre |
Accessori compresi nella fornitura | 2 cavi di prova con lunghezza 1 m cadauno, 2 morsetti di prova in sicurezza, 1 alimentatore 230 V AC, 1 borsa di trasporto |