Your dashboard services.
Register to access all tools.

Nastro di dilatazione per dispersori nelle fondamenta

Nastro di dilatazione per il passaggio del dispersore nelle fondamenta estese (più segmenti) tramite le fughe di dilatazione/separazione, senza dover far uscire il dispersore dal plinto di fondazione.

Il nastro di dilatazione viene incementato nel plinto di fondazione in modo tale, che il blocco di polistirolo si trovi in un segmento e l'altro lato possa essere portato avanti nel prossimo segmento.

1 Product

Part No. 308150 DB 700X30X4 V2A

GTIN 4013364106970, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 682.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Nastro di dilatazione per dispersori di fondazione in acciaio inossidabile
Nastro di dilatazione per dispersori di fondazione per il passaggio
del dispersore per ferri d’armatura nelle fondamenta estese
(più segmenti) tramite le fughe di dilatazione o
di separazione, senza dover far uscire
il dispersore dal plinto di fondazione.

Materiale nastro: INOX
Dimensioni nastro: ca. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Max estensione: +15 mm / -30 mm
Sezione: 120 mm2
Materiale blocco: polistirolo
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 6 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DB 700X30X4 V2A
Art.: 308150
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale nastro INOX
Dimensioni nastro (lu x la x sp) ca. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Sezione 120 mm2
Materiale blocco polistirolo
Dimensioni blocco (lu x la x sp) 180 x 85 x 45 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA

Product 308150 was added to Notepad.

Product 308150 was added to the cart.


back to top