Part No. 923402 DASD 45 LP 100 T
GTIN 4013364442269, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 3.69 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Corrente di scarica transiente (10/350 µs) | 75 kA |
Corrente di scarica transiente (8/20 µs) | 100 kA |
Corrente di scarica temporanea (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 5,0 kArms (fino a 40 ms) |
Corrente di scarica temporanea (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 3,7 kArms (fino a 200 ms) |
Corrente di scarica temporanea (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 2,0 kArms (fino a 600 ms) |
Corrente di scarica stazionaria (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms |
Tensione di limitazione transiente (fino a 1 ms) | ≤ 1,35 kV |
Tensione di limitazione stazionaria (> 600 ms) | ≤ 3 V |
Omologazioni IECEx | IECEx TUR 22.0029X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-7 | Ex ec IIC T4 Gc |