Attrezzo per martello demolitore per dispersori di profondità
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59522791/HDVORSCHAU/620030_16-9_fam.jpg)
Per dispersori di profondità Tipo Z + AZ.
Ø20 mm (perno Ø12 mm Art. 620 ...) oppure
Ø25 mm (perno Ø15 mm Art. 625 ...)
Si prega di tenere in considerazione nell'ordine che per i Tipi di Atlas Copco sono disponibili diverse esecuzioni di innesto.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59522792/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_IT.jpg)
Part No. 620005 HE TE 20 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364027039, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.07 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | BHF 30 |
Innesto | tondo Ø27 x 80 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Lunghezza | 200 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Tipo dispersore | Z, AZ |
Part No. 625005 HE TE 25 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364027046, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.05 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | BHF 30 |
Innesto | tondo Ø27 x 80 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Lunghezza | 200 mm |
Diametro dispersore | 25 mm |
Tipo dispersore | S, Z |
Part No. 620009 HE TE 20 R27 LVH WN STBLANK
GTIN 4013364118119, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 ed EH 22/400 |
Innesto | tondo Ø27 x 80 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Lunghezza | 260 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Tipo dispersore | Z, AZ |
Part No. 625009 HE TE 25 R27 LVH WN STBLANK
GTIN 4013364118126, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 ed EH 22/400 |
Innesto | tondo Ø27 x 80 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Lunghezza | 260 mm |
Diametro dispersore | 25 mm |
Tipo dispersore | Z |
Part No. 620007 HE TE 20 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027084, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.08 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard) |
Innesto | innesto esagonale, apertura 22 x 108 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Lunghezza | 240 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Tipo dispersore | Z, AZ |
Part No. 625007 HE TE 25 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027091, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.03 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard) |
Innesto | innesto esagonale, apertura 22 x 108 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Lunghezza | 240 mm |
Diametro dispersore | 25 mm |
Tipo dispersore | Z |
Part No. 620008 HE TE 20 SW25 VH AC STBLANK
GTIN 4013364066151, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE |
Innesto | innesto esagonale, apertura 25 x 108 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Lunghezza | 240 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Tipo dispersore | Z, AZ |
Part No. 625008 HE TE 25 SW25 VH AC STBLANK
GTIN 4013364066144, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE |
Innesto | innesto esagonale, apertura 25 x 108 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Lunghezza | 240 mm |
Diametro dispersore | 25 mm |
Tipo dispersore | Z |
Part No. 620019 HE TE 20 SW28 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027008, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.98 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS |
Innesto | innesto esagonale, apertura 28 x 160 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Lunghezza | 350 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Tipo dispersore | Z, AZ |
Part No. 625019 HE TE 25 SW28 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027015, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.08 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS |
Innesto | innesto esagonale, apertura 28 x 160 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Lunghezza | 350 mm |
Diametro dispersore | 25 mm |
Tipo dispersore | Z |
Part No. 620010 HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK
GTIN 4013364244764, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.31 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | TT, PRO, MK1 |
Innesto | innesto esagonale, apertura 32 x 160 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Lunghezza | 350 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Tipo dispersore | Z, AZ |
Part No. 625010 HE TE 25 SW32 VH AC STBLANK
GTIN 4013364157613, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.25 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | TT, PRO, MK1 |
Innesto | innesto esagonale, apertura 32 x 160 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Lunghezza | 350 mm |
Diametro dispersore | 25 mm |
Tipo dispersore | Z, AZ |
Part No. 620029 HE TE 20 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364066113, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.43 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | GSH 27 / TE 3000 AVR (fino al modello 2021) / K 2628 H |
Innesto | innesto esagonale, apertura 28 (1 1/8'') |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Lunghezza | 250 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Tipo dispersore | Z, AZ |
Part No. 625029 HE TE 25 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364066120, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | GSH 27 / TE 3000 AVR (fino al modello 2021) / K 2628 H |
Innesto | innesto esagonale, apertura 28 (1 1/8'') |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Lunghezza | 250 mm |
Diametro dispersore | 25 mm |
Tipo dispersore | Z |
Part No. 620031 HE TE 20 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364244849, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.13 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | martello demolitore con attacco TE-S |
Innesto | innesto esagonale, apertura 22 |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Lunghezza | 280 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Tipo dispersore | Z, AZ |
Part No. 625031 HE TE 25 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364244856, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | martello demolitore con attacco TE-S |
Innesto | innesto esagonale, apertura 22 |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Lunghezza | 280 mm |
Diametro dispersore | 25 mm |
Tipo dispersore | Z |
Part No. 620030 HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364244818, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 800.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | martello demolitore con attacco SDS-max |
Innesto | tondo Ø18 x 175 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Lunghezza | 260 mm |
Diametro dispersore | 20 mm |
Tipo dispersore | Z, AZ |
Indicazione: si consiglia di usare un martello con una forza d'urto di almeno 26 Joule. La massima profondità di infissione dipende dal tipo di suolo. |
Part No. 625030 HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364244825, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tipo | martello demolitore con attacco SDS-max |
Innesto | tondo Ø18 x 175 mm |
Materiale | Fe/non zincato |
Foro (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Lunghezza | 260 mm |
Diametro dispersore | 25 mm |
Tipo dispersore | Z |
Indicazione: si consiglia di usare un martello con una forza d'urto di almeno 26 Joule. La massima profondità di infissione dipende dal tipo di suolo. |