Morsetto di collegamento a vite unica

Per la connessione di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità.
Adatto per connessione a croce e parallela.

2 Products

Part No. 630120 AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN

GTIN 4013364107427, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 156.80 g, PU: 25.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Morsetto di collegamento a vite unica Fe/tZn
Morsetto di collegamento a vite unica per la connessione di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità.
Adatto per connessione a croce e parallela
Materiale: Fe/tZn
Campo di serraggio Td/PT: 10 / -30 x 4 mm
Campo di serraggio conduttore cordato: 70 mm2
Esecuzione per dispersori profondità: Ø20 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
Art.: 630120
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Campo di serraggio Td/PT 10 / -30 x 4 mm
Campo di serraggio conduttore cordato 70 mm2
Esecuzione per dispersori profondità Ø20 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova.

Product 630120 was added to Notepad.

Product 630120 was added to the cart.

Part No. 630129 AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A

GTIN 4013364107434, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 154.80 g, PU: 25.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Morsetto di collegamento a vite unica INOX (V4A)
Morsetto di collegamento a vite unica per la connessione di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità.
Adatto per connessione a croce e parallela
Materiale: INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/PT: 10 / -30 x 4 mm
Campo di serraggio conduttore cordato: 70 mm2
Esecuzione per dispersori profondità: Ø20 mm
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
Art.: 630129
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/PT 10 / -30 x 4 mm
Campo di serraggio conduttore cordato 70 mm2
Esecuzione per dispersori profondità Ø20 mm
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova.

Product 630129 was added to Notepad.

Product 630129 was added to the cart.