Rivelatore di tensione continua PHE/G
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59525518/HDVORSCHAU/767602a2_16-9.jpg)
- Per impianti di tensione continua (tram e metropolitane, circuito intermedio di corrente continua)
- Riconoscimento indicazione sicuro
- Maneggevolezza facile e sicura
- Facile da usare
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59525519/HDVORSCHAU/767660.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59525520/HDVORSCHAU/767650_1.jpg)
Part No. 767610 PHEG1 FD P 3
GTIN 4013364135208, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.10 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 1,1 kV |
Tensione nominale (UN ) | 3,0 kV |
Lunghezza cavo di terra | 6000 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 4125 mm |
Part No. 767614 PHEG1 FD M SN7223
GTIN 4013364135307, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 7.55 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 0,825 kV |
Tensione nominale (UN ) | 1,65 kV |
Lunghezza cavo di terra | 8000 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 4060 mm |
Part No. 767666 PHEG1.S P SN7401
GTIN 4013364157071, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.90 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 120 V |
Tensione nominale (UN ) | 1 ... 24 kV |
Lunghezza cavo di terra | 2000 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 1260 mm |
Immersione (IO ) | 535 mm |
Part No. 767636 PHEG1 S P SN7240
GTIN 4013364155886, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.01 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 60 V |
Tensione nominale (UN ) | 3,8 kV |
Lunghezza cavo di terra | 4000 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 1100 mm |
Part No. 767671 PHEG2.P SN7517
GTIN 4013364156807, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.30 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 90 V |
Tensione nominale (UN ) | 1 ... 24 kV |
Lunghezza cavo di collegamento | 1200 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 1260 mm |
Immersione (IO ) | 545 mm |
Part No. 767681 PHEG2.P SN7629
GTIN 4013364153165, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.60 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 120 V |
Tensione nominale (UN ) | 1 ... 24 kV |
Lunghezza cavo di collegamento | 2000 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 1260 mm |
Immersione (IO ) | 545 mm |
PHE/G II per impianti di commutazione e circuiti intermedi di corrente continua
Con due manici
- Per impianti di commutazione di tensione continua non di terra
- Per circuito intermedio di corrente continua (ad es. E-Lok; art. n. 767 647)
- Polo positivo: testa di prova
- Polo negativo: fioretto isolante
4 Products
Part No. 767647 PHEG2 P SN7552
GTIN 4013364156081, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 90 V |
Tensione nominale (UN ) | 1 ... 4,2 kV |
Lunghezza cavo di collegamento | 1200 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 600 mm |
Part No. 767645 PHEG2 P SN7259
GTIN 4013364156067, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.30 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 120 V |
Tensione nominale (UN ) | 1 ... 12 kV |
Lunghezza cavo di collegamento | 1200 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 1085 mm |
Part No. 767640 PHEG2 P SN7407
GTIN 4013364155978, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.88 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 350 V |
Tensione nominale (UN ) | 600 ... 750 V |
Lunghezza cavo di collegamento | 1200 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 1085 mm |
Part No. 767637 PHEG2 P SN7194
GTIN 4013364155879, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 750 V |
Tensione nominale (UN ) | 1,5 kV |
Lunghezza cavo di collegamento | 1200 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 1085 mm |
Part No. 767639 PHEG2 P SN7346
GTIN 4013364155817, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.10 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'innesco (Ut ) | 150 V |
Tensione nominale (UN ) | 750 V |
Lunghezza cavo di collegamento | 1200 mm |
Lunghezza totale (lG ) | 1100 mm |