Part No. 910513 IPC P4
GTIN 6942299506310, Customs tariff No. (EU): 90291000, Gross weight: 180.20 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Contascariche a norma GB/T 33588.6 e EN/IEC 62561-6 | Tipo I + tipo II |
Valore limite di conteggio della corrente di scarica pulsata (10/350 µs) (Iimp max ) | 100 kA |
Valore minimo di conteggio della corrente di scarica pulsata (10/350 µs) (Iimp min ) | 1 kA |
Valore limite di conteggio della corrente di scarica (8/20 µs) (In max ) | 100 kA |
Valore minimo di conteggio della corrente di scarica (8/20 µs) (In min ) | 1 kA |
Visualizzatore OLED | contatore elettronico 0-999 |
Alimentazione | Batteria al biossido di litio-manganese o 9-36 V DC |
Dispositivo di reset | Tasti nel dispositivo (ad es. per riportare a 0 il contatore) o tramite accesso da remoto |
Dimensioni: sensore | 25 mm x 25 mm x 15 mm |
Accessori compresi nella fornitura | Sensore con aletta di fissaggio integrata |