Part No. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW
GTIN 4013364152298, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.47 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale conduttore | Cu |
Materiale isolamento | PE |
Materiale rivestimento | PE |
Colore conduttura | nero ● |
Diametro Ø conduttura | 27 mm |
Ordine minimo | 6 m |
Ordine massimo | 35 m |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Conduttura HVI power (preassemblata posa interna al tubo) per tubo portante HVI power in PRFV / Al
Conduttura HVI power preassemblata per posa interna al tubo con un elemento terminale e un elemento di connessione (compreso sciolto nella fornitura).
Elemento di connessione della conduttura HVI power sui tubi portanti HVI power in PRFV / Al costituito da barra filettata, elemento di connessione, tubo termorestringente e anello di fissaggio con una staffa portafilo a fessura (Ø27 mm) per la zona terminale (compresa una fascetta).
Lunghezza minima d'ordine 6 m, indicare lunghezza cavo in fase d'ordine (multipli di 0,5 m).
1 Product
Part No. 819165 HVI P RAV 90 27 L6M SW
GTIN 4013364272224, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 6.28 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale conduttore | Cu |
Materiale isolamento | PE |
Materiale rivestimento | PE |
Colore conduttura | nero ● |
Diametro Ø conduttura | 27 mm |
Ordine minimo | 6 m |
Ordine massimo | 35 m |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW
GTIN 4013364152625, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 0.01 PAL/m, PU: 100.00 m
Technical data
Materiale conduttore | Cu |
Materiale isolamento | PE |
Materiale rivestimento | PE |
Colore conduttura | nero ● |
Diametro Ø conduttura | 27 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW
GTIN 4013364280199, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.65 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale conduttore | Cu |
Materiale isolamento | PE |
Materiale rivestimento | PE |
Colore conduttura | nero ● |
Diametro Ø conduttura | 27 mm |
Ordine minimo | 6 m |
Ordine massimo | 35 m |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW
GTIN 4013364281646, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 35.40 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale conduttore | Cu |
Materiale isolamento | PE |
Materiale rivestimento | PE |
Colore conduttura | nero ● |
Diametro Ø conduttura | 27 mm |
Ordine minimo | 36 m |
Ordine massimo | 80 m |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |