DEHN-custodia d'equipotenzialità

  • Sistema di contenitori premontato per componenti di cablaggio e di protezione
  • Provata alla tenuta di corrente di fulmine
  • Ottimizzata per l’equipotenzialità (limitatori di sovratensione e connessione schermi)
  • Contenitore metallico con chiusura sicura contro la manomissione

Details

Sulla morsettiera di terra si connettono tutte le linee per l'equipotenzialità.
È possibile fissare la custodia di equipotenzialità (chiave compresa nella fornitura).
I DPG sono disponibili in diverse dimensioni, per l’assemblaggio con 3/6/12/22 strisce LSA. Cosi anche dopo il collegamento di 20/50/10/200 coppie rimane sempre una scorta per la striscia di messa a terra necessaria per la connessione dello schermo aggiuntivo.
Gli schermi delle linee in ingresso possono essere connessi con le molle di contatto SA KRF in modo compatto e a tenuta di corrente di fulmine.

DPG LSA

DPG LSA è un sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA e offre un’installazione ottimale di scaricatori e sistema di connessione per schermi (molla di contatto).

4 Products

Part No. 906100 DPG LSA 30 P

GTIN 4013364106598, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA DPG LSA 30 P
Sistema di custodie prefabbricate DPG LSA 30 P
per inserire 3 barre LSA
con forma costruttiva 2/10 per montaggio a parete,
Grado di protezione IP 40,
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva 15 kA
stabilità provata secondo i parametri
CEI EN 61643-11, CEI EN 61643-21
Dimensioni la x lu x sp : 245 x 260 x 130 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DPG LSA 30 P
Art.: 906100
o similare.

Certificates

 

Technical data

Portata degli elementi di connessione D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva (Iimp ) 15 kA
Staffa di montaggio LSA per 1x 3 strisce 2/10
Bussola per fili 1 pz.
Grado di protezione IP 40
Dimensioni (la x lu x p) 240 x 260 x 130 mm

Product 906100 was added to Notepad.

Product 906100 was added to the cart.

Part No. 906101 DPG LSA 60 P

GTIN 4013364106604, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 4.97 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA DPG LSA 60 P
Sistema di custodie prefabbricate DPG LSA 60 P
per inserire 6 barre LSA
con forma costruttiva 2/10 per montaggio a parete,
Grado di protezione IP 40,
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva 30 kA
stabilità provata secondo i parametri
CEI EN 61643-11, CEI EN 61643-21
Dimensioni la x lu x sp : 245 x 350 x 130 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DPG LSA 60 P
Art.: 906101
o similare.

Certificates

 

Technical data

Portata degli elementi di connessione D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva (Iimp ) 30 kA
Staffa di montaggio LSA per 1x 6 strisce 2/10
Bussola per fili 2 pz.
Grado di protezione IP 40
Dimensioni (la x lu x p) 240 x 350 x 130 mm

Product 906101 was added to Notepad.

Product 906101 was added to the cart.

Part No. 906102 DPG LSA 120 P

GTIN 4013364106611, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 5.70 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA DPG LSA 1200 P
Sistema di custodie prefabbricate DPG LSA 120 P
per inserire 2 x 6 barre LSA
con forma costruttiva 2/10 per montaggio a parete,
Grado di protezione IP 40,
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva 50 kA
stabilità provata secondo i parametri
CEI EN 61643-11, CEI EN 61643-21
Dimensioni la x lu x sp : 330 x 350 x 130 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DPG LSA 120 P
Art.: 906102
o similare.

Certificates

 

Technical data

Portata degli elementi di connessione D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva (Iimp ) 50 kA
Staffa di montaggio LSA per 2x 6 strisce 2/10
Bussola per fili 2 pz.
Grado di protezione IP 40
Dimensioni (la x lu x p) 330 x 350 x 130 mm

Product 906102 was added to Notepad.

Product 906102 was added to the cart.

Part No. 906103 DPG LSA 220 P

GTIN 4013364106628, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 7.65 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA DPG LSA 220 P
Sistema di custodie prefabbricate DPG LSA 220 P
per inserire 2 x 11 barre LSA
con forma costruttiva 2/10 per montaggio a parete,
Grado di protezione IP 40,
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva 50 kA
stabilità provata secondo i parametri
CEI EN 61643-11, CEI EN 61643-21
Dimensioni la x lu x sp : 330 x 500 x 130 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DPG LSA 220 P
Art.: 906103
o similare.

Certificates

 

Technical data

Portata degli elementi di connessione D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva (Iimp ) 50 kA
Staffa di montaggio LSA per 2x 11 strisce 2/10
Bussola per fili 3 pz.
Grado di protezione IP 40
Dimensioni (la x lu x p) 330 x 500 x 130 mm

Product 906103 was added to Notepad.

Product 906103 was added to the cart.