Part No. 952699 DK 25
GTIN 4013364127906, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 113.70 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Tensione nominale AC/DC (UN ) | 500 V |
Corrente di carico nominale AC (IL ) | 100 A |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 100 kA |
Sezione di collegamento (min.) | 1,5 mm2 rigido / flessibile |
Sezione di collegamento (max.) | 25 mm2 semirigido / 16 mm2 flessibile |