Your dashboard services.
Register to access all tools.

Custodia stagna

Custodia di montaggio per scaricatori, provata con corrente di fulmine

IGA 10 V2 IP54

Custodia stagna collaudata contro corrente di fulmine per il montaggio di scaricatori con larghezza di max. 10 unità; dotata di pressacavo in EPDM con membrana, per 11 cavi Ø5-30 mm e 3 pressacavi con membrana M20; ideale per collegamenti passanti.

1 Product

Part No. 902315 IGA 10 V2 IP54

GTIN 4013364125759, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.83 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Custodia stagna 10 unità di montaggio IGA 10 V2 IP54
Custodia stagna collaudata contro corrente di fulmine per il montaggio di scaricatori
Grado di protezione: IP 54
Coperchio trasparente
Numero entrate cavi: 4 x per cavo Ø5-7 mm; 3x per cavo Ø7-10 mm; 2x per cavo Ø10-14 mm rispettivamente Ø15-30 mm; 3 x per cavo Ø8-13 mm
Piombabile
Colore custodia: grigio
Dimensioni: 200 x 300 x 132 mm
Spazio disponibile di montaggio: 10 unità, DIN 43880

Fabbricato: DEHN
Tipo: IGA 10 V2 IP54
Art.: 902315
o similare.

Certificates

 

Technical data

Grado di protezione IP 54
Esecuzione provato con corrente di fulmine
Numero entrate cavi 4 x per cavo Ø5-7 mm; 3x per cavo Ø7-10 mm; 2x per cavo Ø10-14 mm rispettivamente Ø15-30 mm; 3 x per cavo Ø8-13 mm
Spazio disponibile di montaggio 10 unità, DIN 43880
Dimensioni (la x h x sp) 200 x 300 x 132 mm
Coperchio piombabile

Product 902315 was added to Notepad.

Product 902315 was added to the cart.


IGA 7 IP54

Custodia stagna collaudata contro corrente di fulmine per il montaggio di scaricatori con larghezza di max. 7 unità; con flangia di membrana per 2 cavi in EPDM Ø1-25 mm e 3 pressacavi con membrana M20 con dado autobloccante; idelae e adatto per collegamenti passanti.

1 Product

Part No. 902314 IGA 7 IP54

GTIN 4013364151031, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Custodia stagna 7 unità di montaggio IGA 7 IP54
Custodia stagna collaudata contro corrente di fulmine per il montaggio di scaricatori
Grado di protezione: IP 54
Coperchio trasparente
Numero entrate cavi:2 x cavo Ø1-25 mm ; 3 x cavo Ø8-13 mm
Piombabile
Colore custodia: grigio
Dimensioni: 175 x 250 x 100 mm
Spazio disponibile di montaggio: 7 unità, DIN 43880

Fabbricato: DEHN
Tipo: IGA 7 IP54
Art.: 902314
o similare.

Certificates

 

Technical data

Grado di protezione IP 54
Esecuzione provata con corrente di fulmine
Numero entrate cavi 2 x cavo Ø1-25 mm ; 3 x cavo Ø8-13 mm
Spazio disponibile di montaggio 7 unità, DIN 43880
Dimensioni (la x h x sp) 175 x 250 x 100 mm
Coperchio piombabile

Product 902314 was added to Notepad.

Product 902314 was added to the cart.


IGA 6 IP54

Custodia stagna provata con corrente di fulmine per SPD con larghezza di installazione 6 unità modulari; con predisposizioni per l’ingresso dei cavi e pressacavo; ideale per collegamento passante a "V".

1 Product

Part No. 902485 IGA 6 IP54

GTIN 4013364045767, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 723.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Custodia di montaggio con larghezza di installazione 6 unità modulari IGA 6 IP54
Custodia di montaggio per SPD con larghezza di installazione 6 unità modulari
Grado di protezione IP 54, con copertura trasparente,
piombabile, con 2 pressacavo EST 21,
per cavi D = (9-21) mm,
Colore della custodia: grigio
Dimensioni: 165 x 255 x 115 mm
spazio disponibile per il montaggio: 6 unità modulari, DIN 43880

Fabbricato: DEHN
Tipo: IGA 6 IP54
Art.: 902485
o similare.

Certificates

 

Technical data

Grado di protezione IP 54
Esecuzione provato con corrente di fulmine
Numero entrate cavi 2 pressacavi per cavo Ø8-23 mm (coniatura M32)
Spazio disponibile di montaggio 6 unità, DIN 43880
Dimensioni (la x h x sp) 165 x 255 x 115 mm
Coperchio piombabile

Product 902485 was added to Notepad.

Product 902485 was added to the cart.


IGA 12 IP54

Custodia stagna per SPD con larghezza di installazione 12 unità modulari; con membrana elastica integrata a tenuta stagna per l’ingresso dei cavi; ideale per collegamento passante a “V”.

1 Product

Part No. 902471 IGA 12 IP54

GTIN 4013364108943, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.01 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Custodia stagna 12 unità larghezza IGA 12 IP54
Con tecnologia per morsetti a innesto per PE e N
Custodia stagna per scaricatori provata con corrente di fulmine
Grado di protezione: IP 54
Esecuzione coperchio: coperchio trasparente
con membrana elastica per tenuta stagna integrata, per il passaggio cavi
PE / N numero x sezione: 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu
Chiudibile con piombini
Colore custodia: grigio
Dimensioni: 295 x 333 x 129 mm
Larghezza disponibile: 12 unità, DIN 43880

Fabbricato: DEHN
Tipo: IGA 12 IP54
Art.: 902471
o similare.

Certificates

 

Technical data

Grado di protezione IP 54
Numero entrate cavi 8x per cavo Ø7-12 mm; 8x per cavo Ø7-14 mm; 4x per cavo Ø12-20 mm; 1x per cavo Ø16,5-29 mm (sopra e sotto)
PE / N numero x sezione 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu
Spazio disponibile di montaggio 12 unità, DIN 43880
Dimensioni (la x h x sp) 295 x 333 x 129 mm

Product 902471 was added to Notepad.

Product 902471 was added to the cart.


IGA 12 IP65

Custodia stagna per SPD con larghezza di installazione 12 unità modulari; con membrana elastica integrata a tenuta stagna per l’ingresso dei cavi; ideale per collegamento passante a “V”.

1 Product

Part No. 902316 IGA 12 IP65

GTIN 4013364151048, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.92 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Custodia di montaggio 12 unità modulari IGA 12 IP65
con tecnologia a morsetti innestabili per PE e N
Custodia stagna per SPD
Tipo di protezione: IP 65,
Versione del coperchio: coperchio trasparente
con membrana elastica a tenuta stagna per l’ingresso dei cavi
PE/N numero x sezione: 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu
Colore della custodia: grigio
Dimensioni: 295 x 333 x 129 mm
spazio disponibile per il montaggio: 12 unità modulari, DIN 43880

Fabbricato: DEHN
Tipo: IGA 12 IP65
Art.: 902316
o similare.

Certificates

 

Technical data

Grado di protezione IP 65
Esecuzione provata con corrente di fulmine
Numero entrate cavi 8x per cavo Ø7-12 mm; 8x per cavo Ø7-14 mm; 4x per cavo Ø12-20 mm; 1x per cavo Ø16,5-29 mm (sopra e sotto)
PE / N numero x sezione 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu
Spazio disponibile di montaggio 12 unità, DIN 43880
Dimensioni (la x h x sp) 295 x 333 x 129 mm

Product 902316 was added to Notepad.

Product 902316 was added to the cart.


IGA 24 IP54

Custodia stagna per SPD con larghezza di installazione 2x12 unità modulari; con membrana elastica integrata a tenuta stagna per l’ingresso dei cavi; ideale per collegamento passante a “V”.

1 Product

Part No. 902472 IGA 24 IP54

GTIN 4013364108950, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.61 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Custodia di montaggio, larghezza di installazione 2X12 unità modulari IGA 24 IP54
con tecnologia a morsetti innestabili per PE e N
Custodia stagna per SPD
Tipo di protezione: IP 54,
Versione del coperchio: sportello trasparente
membrana elastica a tenuta stagna per l’ingresso dei cavi
PE/N numero x sezione: 6 x 25 mm2, 24 x 4 mm2, Cu
Colore della custodia: grigio
Dimensioni: 295 x 458 x 129 mm
spazio disponibile per il montaggio: (2 x 12) unità modulari, DIN 43880

Fabbricato: DEHN
Tipo: IGA 24 IP54
Art.: 902472
o similare.

Certificates

 

Technical data

Grado di protezione IP 54
Numero entrate cavi 8x per cavo Ø7-12 mm; 8x per cavo Ø7-14 mm; 4x per cavo Ø12-20 mm; 1x per cavo Ø16,5-29 mm (sopra e sotto)
PE / N numero x sezione 6x 25 mm2, 24x 4 mm2, Cu
Spazio disponibile di montaggio 24 unità (2 x 12 unità), DIN 43880
Dimensioni (la x h x sp) 295 x 458 x 129 mm

Product 902472 was added to Notepad.

Product 902472 was added to the cart.


back to top