Your dashboard services.
Register to access all tools.

Modulo di protezione per DEHNgap modular

  • Elevata capacità di scarica tramite potente spinterometro autoestinguente
  • Facile sostituzione, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite il sistema di blocce e tasto di sblocco modulo
  • Indicazione di funzionamento / guasto tramite marcatura verde / rossa nella finestrella
  • La sostituzione del modulo di protezione innestabile può essere eseguita senza il disinserimento della tensione di rete e senza la rimozione del frontale del quadro di distribuzione

DGP M – modulo di protezione a spinterometro N-PE 100 kA

Modulo di protezione a spinterometro N-PE, adatto per tutti gli apparecchi della famiglia modulare DEHNgap M.

1 Product

Part No. 961010 DGP M MOD 255

GTIN 4013364118744, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione a spinterometro NPE DGP M MOD 255
Modulo di protezione a spinterometro N-PE, adatto per tutti gli apparecchi della famiglia modulare DEHNgap M
SPD Tipo 1 secondo EN 61643-11/ ... CEI EN 61643-11
Spinterometro autoestinguente ad alta prestazione
Massima tensione continuativa: 255 V AC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 100 kA
Estinzione di correnti susseguenti di rete: 100 kAeff a 255 V AC

Fabbricato: DEHN
Tipo: DGP M MOD 255
Art.: 961010
o similare.

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Tensione massima continuativa AC (UC ) 255 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 961010 was added to Notepad.

Product 961010 was added to the cart.


DGPH M – modulo di protezione a spinterometro N-PE 100 kA

Modulo di protezione a spinterometro N-PE, adatto per tutti gli apparecchi della famiglia modulare DEHNgap H.

1 Product

Part No. 961020 DGPH MOD 255

GTIN 4013364118706, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione a spinterometro NPE DGPH MOD 255
Modulo di protezione a spinterometro N-PE, adatto per tutti gli apparecchi della famiglia modulare DEHNgap H
SPD Tipo 1 secondo EN 61643-11/ ... CEI EN 61643-11
Spinterometro autoestinguente ad alta prestazione
Massima tensione continuativa: 255 V AC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 100 kA
Estinzione di correnti susseguenti di rete: 100 kAeff a 255 V AC

Fabbricato: DEHN
Tipo: DGPH MOD 255
Art.: 961020
o similare.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Tensione massima continuativa AC (UC ) 255 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 961020 was added to Notepad.

Product 961020 was added to the cart.


back to top