Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbloc

  • Spinterometro autoestinguente incapsulato, non soffiante
  • Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow con elevata limitazione della corrente susseguente
  • Coordinamento energetico nella famiglia di prodotto Red/Line
  • L’elevata resistenza d’isolamento permette l’installazione anche a monte del contatore
  • Morsetti plurifunzionali per conduttori e pettini
  • Esecuzione uni- e tripolare (a seconda della forma di rete fino a una corrente di fulmine di 100 kA)
  • Esecuzione unipolare anche in forma modulare

DEHNbloc H

Scaricatore per corrente di fulmine unipolare, modulare, con elevata capacità di scarica per l'impiego in reti di 230 / 400 V.

1 Product

Part No. 961122 DBH M 1 255

GTIN 4013364118652, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 374.20 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore per corrente di fulmine modulare DEHNbloc H M 1 255
Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, modulare, con elevata capacità di scarica
Con contatto di scambio pulito per il telesegnalamento
Dimensioni: 2 unità
SPD Tipo 1 secondo EN 61643-11/ ... CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per la limitazione della corrente susseguente
Scaricatore per corrente di fulmine modulare DEHNbloc H M 1 255
Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, modulare, innestabile, ccordinato
Con elevata limitazione di corrente susseguente, larghezza 2 unità
Scaricatore Tipo 1 secondo EN 61643-11
SPD Tipo 1 secondo EN 61643-11/ ... CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow
per la limitazione della corrente susseguente
Indicazione di guasto
Massima tensione continuativa: 255 V AC
Livello di protezione: <= 4 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 50 kA
Estinzione di correnti susseguenti di rete: fino a 100 kAeff
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DBH M 1 255
Art.: 961122
o similare.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Class I
Tensione massima continuativa AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4 kV
Fusibile di protezione max. (L) con Icc = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG
Fusibile di protezione max. (L) con Icc = 50 kAeff (ta ≤ 5 s)cc 315 A gG

Product 961122 was added to Notepad.

Product 961122 was added to the cart.


back to top