Your dashboard services.
Register to access all tools.

Morsetto SV per collegamenti sotto terra

Morsetti dicollegamento obliqui per collegamenti a croce, in parallelo e a "T".

1 Product

Part No. 308062 SVK 6.28 FL30 STBL

GTIN 4013364344051, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 158.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetti SV per un conduttore piatto e un conduttore a sezione tonda in Fe/non zincato
Morsetto SV per collegamenti sotto terra
per collegamenti a croce, in parallelo e a "T"
Materiale morsetto: Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Pt: 6-28 / 30 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 7,3 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: SVK 6.28 FL30 STBL
Art.: 308062
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale morsetto Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Pt 6-28 / 30 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,3 kA
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 308062 was added to Notepad.

Product 308062 was added to the cart.


back to top