EXFS 100 / EXFS 100 KU
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45782065/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45782065/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
- Per la connessione / messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati
- Esecuzione per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in ambiente Ex
- Per il ponticellamento di elementi isolanti, flange isolanti, ecc., nei tratti di tubazioni con sistema di protezione catodica
- Per l’applicazione sicura nella zona con pericolo d’esplosione 1 (gas) e 21 (polveri)
- Tensione d’intervento particolarmente bassa
- Tenuta alla corrente alternata particolarmente alta
- Omologazione secondo direttiva ATEX 2014/34/EU, IECEx, UL ed Inmetro
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45782067/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45782067/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45782066/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45782066/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45782068/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45782068/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
Part No. 923100 EXFS 100
GTIN 4013364108325, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 308.80 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sì |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine | H |
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni | UL, Inmetro |
Omologazioni ATEX | DEKRA 11ATEX0178 X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas | II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Omologazioni IECEx | IECEx KEM 09.0051X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas | Ex db IIC T6 Gb |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Omologazioni Inmetro | TÜV 17.0698 X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas | Ex db IIC T6 Gb |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Part No. 923101 EXFS 100 KU
GTIN 4013364108332, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sì |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine | H |
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni ATEX | DEKRA 11ATEX0178 X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Omologazioni IECEx | IECEx KEM 09.0051X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas | Ex d IIC T6 Gb |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 |
Omologazioni Inmetro | TÜV 17.0698 X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-1: gas | Ex db IIC T6 Gb |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-31: polveri | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Lunghezza cavo | 2x ca. 2000 mm |