Your dashboard services.
Register to access all tools.

TFS / KFSU

  • Per la connessione / messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati
  • Esecuzione per l’impiego nell’ambito dell’equipotenzialità antifulmine, secondo CEI EN 62305 (class. CEI 81-10)
  • Con collegamenti in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione
  • Montaggio all’interno di edifici, all’esterno, in ambienti umidi e sotto terra
  • Esecuzione estremamente sollecitabile

TFS / KFSU

Spinterometro di sezionamento con rivestimento in materiale plastico e 2 collegamenti in acciaio inossidabile per tondo 10 mm.

2 Products

Part No. 923023 TFS

GTIN 4013364074262, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Spinterometro di sezionamento TFS
Spinterometro potente di sezionamento
per l’equipotenzialità antifulmine
secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e per
l’impiego su impianti di tecnologia informatica
secondo DIN VDE 0845
con collegamenti in acciaio inossidabile per tondo 10 mm
per l’impiego all’interno di edifici, all’esterno,
in ambienti umidi e sotto terra
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20): 100 kA
100% tensione impulsiva di fulmine d’intervento: <= 4 kV
Tensione alternata d’intervento (50Hz) : <= 4 kV
Livello di protezione: IP 65
Collegamento: tondo 10 mm
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 100 kA
Tenuta nominale alla tensione alternata di innesco (50 / 60 Hz): 300 V
Temperatura d'esercizio: -20 °C ... +80 °C
Grado di protezione: IP 65
Collegamenti: tondo 10 mm
Materiale (collegamenti): INOX (V2A)

Fabbricato: DEHN
Tipo: TFS
Art.: 923023
o similare.

Certificates

 

Technical data

Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Classe di portata di corrente di fulmine H
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 923023 was added to Notepad.

Product 923023 was added to the cart.

Part No. 923021 KFSU

GTIN 4013364036161, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Spinterometro di sezionamento Ex KFSU
Spinterometro di sezionamento con rivestimento
in materiale plastico secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs): 100 kA
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso: ≤ 4 kV
Tensione alternata d'innesco (50 / 60 Hz): ≤ 2,5 kV
Grado di protezione: 65 IP
Collegamenti: tondo 10 mm
Tenuta nominale alla tensione alternata di innesco (50 / 60 Hz): 300 V
Temperatura d'esercizio: -20 °C ... +80 °C
Grado di protezione: IP 65
Collegamenti: tondo 10 mm
Materiale (collegamenti): INOX (V2A)

Fabbricato: DEHN
Tipo: KFSU
Art.: 923021
o similare.

Certificates

 

Technical data

Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) ≤ 4 kV
Grado di protezione IP 65

Product 923021 was added to Notepad.

Product 923021 was added to the cart.


back to top