Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cartello indicatore

Per l'avvertenza sul pericolo della fulminazione diretta p.es. su parcheggi in copertura (senza impianto di captazione) oppure altri ambienti.

Tensione di fulmine

Retro inglese
“ATTENTION! Lightning voltage
Clear / do not enter this area during thunderstorms“
Fronte tedesco
"ACHTUNG! Blitzspannung Bei Gewitter Bereich räumen / nicht betreten"

1 Product

Part No. 480698 HWS 297X210 ABS DE EN AL

GTIN 4013364144590, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 128.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information


Materiale: Al
Dimensioni: 297 x 210 x 0,7 mm
Fissaggio: [4x] Ø6,5 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: HWS 297X210 ABS DE EN AL
Art.: 480698
o similare.

 

Technical data

Materiale Al
Dimensioni (l x b x t) 297 x 210 x 0,7 mm
Fissaggio [4x] Ø6,5 mm

Product 480698 was added to Notepad.

Product 480698 was added to the cart.


back to top