Elementi per edifici con tetti morbidi

Componenti per la protezione da fulmini su tetti morbidi p. es. in paglia o canna palustre.
Le funi di captazione su tetti in paglia oppure canna palustre devono essere tese in modo libero, p.es. su sostegnni isolati. Anche nella zona della falda sono da rispettare determinate distanze.
Senza ulteriori staffaggi possono essere realizzate estensioni lungo il colmo fino a 15 m ed estensioni di calate fino a 10 m. I pali di ancoraggio devono essere fissati direttamente con bulloni e rondelle alla costruzione del tetto (puntone e traverse).

Impianti parafulmine su edifici con tetti morbidi "tetto di paglia" vengono fatti spesso oggi con parafulmine HVI.

Palo di legno

Con pensilina, adatto per cappuccio d'ancoraggio (Art. 146 309).

1 Product

Part No. 145241 HP 90X90 2400 EHI

GTIN 4013364022584, Customs tariff No. (EU): 44219999, Gross weight: 52.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Palo di legno con pensilina
Palo di legno con pensilina,
per la posa del captatore
su tetti morbidi
adatto per cappuccio d'ancoraggio (art. 146 309)
Materiale: legno di quercia (impregnato)
Dimensioni: 90 x 90 x 2400 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: HP 90X90 2400 EHI
Art.: 145241
o similare.

 

Technical data

Materiale legno di quercia (impregnato)
Dimensioni (l x b x h) 90 x 90 x 2400 mm

Product 145241 was added to Notepad.

Product 145241 was added to the cart.


Cappuccio d'ancoraggio

Per il fissaggio su pali a legno (Art. 145 241).
Con punta di captazione (lunghezza 300 mm, Ø10 mm in INOX).

1 Product

Part No. 146309 SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A

GTIN 4013364072398, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 864.20 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Cappuccio d'ancoraggio per il fissaggio su pali di legno
Cappuccio d'ancoraggio per il fissaggio su pali a legno
(art. n. 145 241) con punta di captazione
(lunghezza 300 mm, Ø10 mm in INOX (V2A))
Materiale: INOX
Serraggio Td: 7-10 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A
Art.: 146309
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Serraggio Td 7-10 mm

Product 146309 was added to Notepad.

Product 146309 was added to the cart.


Appoggio portafilo per tetti

Con staffa portafilo.

1 Product

Part No. 240000 DLS 6.10 134X300X598 EHI

GTIN 4013364022614, Customs tariff No. (EU): 44219999, Gross weight: 1.50 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Appoggio portafilo per tetti con staffa portafilo
Appoggio portafilo per tetti per la posa dei captatori/delle calate
su tetti morbidi verso la grondaia
compresa staffa portafilo con graffa
in INOX (art. n. 273 019)
Materiale: legno di quercia (impregnato)
Dimensioni: 134 x 300 x 598 mm
Serraggio Td: 6-10 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DLS 6.10 134X300X598 EHI
Art.: 240000
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale legno di quercia (impregnato)
Dimensioni (l x b x h) 134 x 300 x 598 mm
Serraggio Td 6-10 mm

Product 240000 was added to Notepad.

Product 240000 was added to the cart.


Appoggio grondaia Fe/tZn / INOX

Per l'ancoraggio dei conduttori / corde.
Distanza variabile tra parete e condutore.

4 Products

Part No. 239000 TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN

GTIN 4013364022621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.70 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Appoggio grondaia per l'ancoraggio dei conduttori/conduttori cordati in Fe/tZn
Appoggio grondaia per l'ancoraggio dei conduttori,
Distanza regolabile tra parete e condutori
Materiale: Fe/tZn
Serraggio Td: 7-10 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN
Art.: 239000
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Campo di regolazione (l1) 1,05-1,20 m
Serraggio Td 7-10 mm

Product 239000 was added to Notepad.

Product 239000 was added to the cart.

Part No. 239001 TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN

GTIN 4013364022638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.17 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Appoggio grondaia per l'ancoraggio dei conduttori/conduttori cordati in Fe/tZn
Appoggio grondaia per l'ancoraggio dei conduttori,
Distanza regolabile tra parete e condutori
Materiale: Fe/tZn
Serraggio Td: 7-10 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN
Art.: 239001
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Campo di regolazione (l1) 1,40-1,55 m
Serraggio Td 7-10 mm

Product 239001 was added to Notepad.

Product 239001 was added to the cart.

Part No. 239009 TS 7.10 V1.25 1.55M V2A

GTIN 4013364072350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.04 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Appoggio grondaia per l'ancoraggio dei conduttori/conduttori cordati in INOX
Appoggio grondaia per l'ancoraggio dei conduttori,
Distanza regolabile tra parete e condutori
Materiale: INOX
Serraggio Td: 7-10 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: TS 7.10 V1.25 1.55M V2A
Art.: 239009
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di regolazione (l1) 1,25-1,55 m
Serraggio Td 7-10 mm

Product 239009 was added to Notepad.

Product 239009 was added to the cart.

Part No. 239019 TS 7.10 V1.45 1.75M V2A

GTIN 4013364093560, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.20 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Appoggio grondaia per l'ancoraggio dei conduttori/delle corde, INOX
Appoggio grondaia per l'ancoraggio dei conduttori
Distanza regolabile tra parete e condutori
Materiale: INOX
Serraggio Td: 7-10 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: TS 7.10 V1.45 1.75M V2A
Art.: 239019
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di regolazione (l1) 1,45-1,75 m
Serraggio Td 7-10 mm

Product 239019 was added to Notepad.

Product 239019 was added to the cart.


Perno d'ancoraggio

Per il fissaggio/ ancoraggio del conduttore / della fune alla parete.

1 Product

Part No. 241009 ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A

GTIN 4013364072985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 383.21 g, PU: 20.00 pz.


Images

Additional information

Perno d'ancoraggio
Perno d'ancoraggio per il fissaggio/l'ancoraggio
della calata alla parete
o alla facciata
Materiale: INOX
Dimensioni: 150 x 40 x 6 mm
Serraggio Td: 8 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A
Art.: 241009
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Dimensioni (l x b x t) 150 x 40 x 6 mm
Serraggio Td 8 mm

Product 241009 was added to Notepad.

Product 241009 was added to the cart.