Indicatore di alta tensione HSA 205
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897579/HDVORSCHAU/767555a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897579/HDVORSCHAU/767555a1_16-9.jpg)
- Per la verifica senza contatto della mancanza di tensione su impianti di commutazione e linee aeree ad alta tensione
- Ampio campo di tensione nominale
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897580/HDVORSCHAU/767555az1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897580/HDVORSCHAU/767555az1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897581/HDVORSCHAU/767552_Spannungsbereich_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897581/HDVORSCHAU/767552_Spannungsbereich_D.jpg)
Part No. 767552 HSA205 U 1 420 STK
GTIN 4013364115736, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Campo di tensione nominale (UN ) | 1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV |
Frequenza | 50 Hz |
Lunghezza totale (lG ) | 950 mm |
Lunghezza d'isolamento (lI ) | 540 mm |
Part No. 767547 HSA205 U 1 420SN7608
GTIN 4013364158276, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Campo di tensione nominale (UN ) | 1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV |
Frequenza | 60 Hz |
Lunghezza totale (lG ) | 950 mm |
Lunghezza d'isolamento (lI ) | 540 mm |