Conduttura CUI
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44376782/HDVORSCHAU/830208a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44376782/HDVORSCHAU/830208a3_16-9.jpg)
Casi particolari sono per esempio le zone di entrata oppure di riparo di strutture con alta frequenza di visitatori, quali teatri, cinema, centri commerciali, dove calate non isolate e dispersori di terra si trovano nelle immediate vicinanze.
Su strutture particolarmente esposte (rischio di fulminazione), che sono accessibili al pubblico, p.es. rifugi, possono essere necessarie ulteriore misure contro tensioni di contatto particolarmente elevate.
La tensione di contatto è definita come la tensione, che incide su una persona tra la superfice dei piedi (distanza alla calata ca. 1 m) e toccando la calata. In questo caso il percorso della corrente passa dalla mano al corpo ed ai piedi (vedi figura 1).
La zona di pericolo per persone che si soffermano all’esterno del fabbricato è definita a un altezza di ca. 3 m dal livello del suolo e un raggio di 3 m dalla calata.
Secondo CEI EN 62305-3 (class. CEI 81-10/3) art. E.4.2.4.2 la zona da proteggere contro tensioni di contatto corrisponde all’altezza della punta del dito di una persona con braccio alzato e relativa distanza di sicurezza s (vedi figura 2). Inoltre è da considerare la tensione di passo nelle vicinanze del fabbricato / della calata.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44376785/HDVORSCHAU/830208a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44376785/HDVORSCHAU/830208a1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44376784/HDVORSCHAU/830208_830218_Detail.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44376784/HDVORSCHAU/830208_830218_Detail.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44376786/HDVORSCHAU/830208a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44376786/HDVORSCHAU/830208a2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44376787/HDVORSCHAU/830208a3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44376787/HDVORSCHAU/830208a3.jpg)
La zona di rischio di tensioni di passo e contatto per esseri viventi è definita a livello del suolo entro un'altezza di ca. 3 m ed una distanza di 3 m intorno alle calate.La conduttura CUI ha un conduttore interno in rame ed un'isolamento ad alta tensione.Requisiti a questi conduttori sono:
- tenuta alla tensione impulsiva di 100 kV (1,2/50 µs) ed
- evitare scariche superficiali in caso di pioggia
2 Products
Part No. 830208 CUI L 20 GR 3.5M
GTIN 4013364106116, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale conduttore | Cu |
Materiale isolamento | vPE |
Diametro Ø conduttura | 20 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Colore conduttore | grigio chiaro ● |
Sezione conduttore | 50 mm² |
Lunghezza totale | 3500 mm |
Part No. 830218 CUI L 20 GR 5M
GTIN 4013364106123, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.27 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale conduttore | Cu |
Materiale isolamento | vPE |
Diametro Ø conduttura | 20 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Colore conduttore | grigio chiaro ● |
Sezione conduttore | 50 mm² |
Lunghezza totale | 5000 mm |