Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kézi olajozó kapcsoló berendezésekhez

  • Kapcsolóberendezések mozgó alkatrészeinek kenésére 36 kV / 50 Hz névleges feszültségig
  • Átlátszó szigetelő kézi olajozó a megnövelt biztonság érdekében
  • Egyszerű használat flexibilis lándzsahegy következtében
  • A kézi olajozó bemerülési mélysége opcionális hosszabbítással szükség esetén növelhető

Hand Oiler

1 Product

Part No. 785399 HOEL 36 20 1100

GTIN 4013364146525, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 756.60 g, PU: 1.00 db.


Images

 

Technical data

Nominal voltage (UN ) Up to 36 kV
Total length (lG ) 1160 mm
Volume (oil container) 200 ml

Product 785399 was added to Notepad.

Product 785399 was added to the cart.


back to top