Part No. 819299 AE BO10 KF HVI LI V2A
GTIN 4013364118911, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Csatlakozás | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Kivitel | rugós alátéttel |
Csavar | Menetes csap M6 x 8 mm |
Part No. 410219 PAE 17 20 AB11 V2A
GTIN 4013364118829, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Ø | 17 mm |
Csatlakozó furat Ø | 11 mm |
Csavar | di M10 x 20 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Rögzítőkészlet HVI light vezeték számára
Rögzítőkészlet a HVI light plus vezeték vagy HVI light vezeték a tartócsövön Ø50 mm (pl. HVI long tartócső), részei csatlakozólemez (négyes, két zárófoganyával) és rögzítőgyűrű négy hasított vezetéktartóval (Ø17 mm) az illesztési területre (két kábelkötözővel együtt).
1 Product
Part No. 819289 BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
GTIN 4013364236486, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 530.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO / Al |
Csatlakozólemez tartó | Négyszögletes furat 13 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105229 BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
GTIN 4013364280625, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.80 g, PU: 10.00 db.
Technical data
Anyag | Al |
Csatlakozás | 1x B 11 mm, 1x B 23 mm |
Csavar | di M8 x 10 di M12 x 20 mm |
Érvéghüvely | 50 mm² |
Érvéghüvely anyaga | Cu/Sn |