DEHNguard ME/SE DC ... (FM)

  • Univerzális kombinált levezető / túlfeszültségkorlátozó mely alapmodulból és dugaszolható védelmi modulból áll
  • Kimondottan DC áramkörökhöz tervezett eszköz koncepció
  • Nagyteljesítményű DC kapcsoló áramkör mely megakadályozza a egyenáramú kapcsolási ívek által okozott tűzkárokat
  • Előtét-biztosító nélküli használat bizonyos alkalmazásoknál
  • Működési állapot- / hibajelzés zöld / piros jelöléssel a kémlelő ablakban
  • Egyszerű, szerszámmentes védőmodul csere a modulreteszelő kioldógomb segítségével

DEHNguard M DC ACI 1250 FM

Moduláris levezető DC alkalmazásokhoz; potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel.

1 Product

Part No. 972150 DG M DC ACI 1250 FM

GTIN 4013364530850, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 652.76 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Túlfeszültség-védelem típus 2, DG M DC ACI 1250 FM
moduláris, dugaszolható túlfeszültség-korlátozó készülék
egyenáramú alkalmazásokhoz, szélesség 6 modul
mechanikus működési- / hibaállapotjelző
2. Típusú levezető az EN / IEC 61643-41 szabvánnyal analóg
ami kapcsoló-/szikraköz-kombinációból áll
Kifejezetten DC töltőberendezéseknél való alkalmazásra 1250 V-ig
Legmagasabb tartós feszültség (+ --> -): 1250 V DC
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs): 10 kA
Potenciálfüggetlen távjelző váltóérintkező
Rezgés- és ütéstesztelt az EN 60068 szerint
Teljesíti az IEC 61851-23 szabványt

Gyártó: DEHN
Típus: DG M DC ACI 1250 FM
Cikksz.: 972150
vagy egyenértékű.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

EN 61643-41 / ... IEC 61643-41 szabványhoz hasonló SPD besorolás 2. Típus / Class II
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC [DC+ --> DC-] (UC ) 1250 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) 625 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 10 kA
Maximális névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (Imax ) 20 kA
Védelmi feszültségszint [DC+ --> DC-] (UP ) < 5 kV
Védelmi feszültségszint [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) < 2,5 kV
Legnagyobb zárlati áram (ISCCR ) 5 kA
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező

Product 972150 was added to Notepad.

Product 972150 was added to the cart.


DEHNguard ME DC ... FM

Moduláris kombinált levezető DC alkalmazásokhoz; potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel.

1 Product

Part No. 972147 DG ME DC Y 1000 FM

GTIN 4013364519817, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 530.49 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNguard ME DC Y 1000 FM kombinált levezető 1. típus + 2. típus
3 pólusú, moduláris, dugaszolható kombinált levezető
egyenáramú alkalmazásokhoz, szélesség 4 modul
mechanikus működési- / hibaállapotjelző
levezető UL jóváhagyással
1. típus + 2. analóg típus az MSZ EN 61643-11 szerinti Y-kapcsoláshoz
szivárgóárammentes varisztor gázkisülési technológiával
Speciálisan DC áramkörökben 950V-ig
alkalmazható DCD DC kapcsoló áramkörökben
Legmagasabb tartós feszültség: 1000 V DC
Villámáram impulzus 5kA (10/350µs)
Névleges levezetési áram: 12,5 kA (8/20µs)
Potenciálfüggetlen távjelző váltóérintkező
Rezgés- és ütéstesztelt az MSZ EN 60068 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: DG ME DC Y 1000 FM
Cikksz.: 972147
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 szabványhoz hasonló SPD besorolás 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) 1000 V
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Védelmi feszültségszint [DC+ --> DC-] (UP ) < 3,75 kV
Védelmi feszültségszint [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) < 2,5 kV
Legnagyobb zárlati áram (ISCCR ) 500 A / 170 ms
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező

Product 972147 was added to Notepad.

Product 972147 was added to the cart.


DEHNguard SE DC ...

Moduláris egypólusú túlfeszültség védelmi készülék DC alkalmazásokhoz.

4 Products

Part No. 972110 DG SE DC 60

GTIN 4013364158504, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 160.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNguard SE DC 60 túlfeszültség-korlátozó
Moduláris és dugaszolható egypólusú túlfeszültség-korlátozó
DC alkalmazásokhoz, Beépítési méretek: 1.5 modul
Hibajelzés
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint
Nagyteljesítményű varisztor technológia
DC áramkörökre speciálisan kifejlesztett
DCD DC kapcsoló eszköz
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 60 V DC
Védelmi feszültségszint: <= 0.5 kV
Névleges levezetési áram: 12.5 kA
Zárlatiáram állóság a legnagyobb hálózatoldali
túláram védelemmel (DC): 2000 A
Energetikailag koordinált MSZ EN 62305-4
szabvány szerint a Red/Line termékcsalád levezetőivel

Gyártó: DEHN
Típus: DG SE DC 60
Cikksz.: 972110
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) 60 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 0,5 kV
Legnagyobb zárlati áram előtét-biztosító nélkül (DC) (ISCCR ) 300 A
Rövidzárlat állóképesség a legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem esetében (DC) (ISCCR ) 25 kA
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 35 A gG

Product 972110 was added to Notepad.

Product 972110 was added to the cart.

Part No. 972120 DG SE DC 242

GTIN 4013364158528, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNguard SE DC 242 túlfeszültség-korlátozó
Moduláris és dugaszolható egypólusú túlfeszültség-korlátozó
DC alkalmazásokhoz, Beépítési méretek: 1.5 modul
Hibajelzés
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint
Nagyteljesítményű varisztor technológia
DC áramkörökre speciálisan kifejlesztett
DCD DC kapcsoló eszköz
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 242 V DC
Védelmi feszültségszint: <= 1.25 kV
Névleges levezetési áram: 12.5 kA
Zárlatiáram állóság a legnagyobb hálózatoldali
túláram védelemmel (DC): 2000 A
Energetikailag koordinált MSZ EN 62305-4
szabvány szerint a Red/Line termékcsalád levezetőivel

Gyártó: DEHN
Típus: DG SE DC 242
Cikksz.: 972120
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) 242 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 1,25 kV
Legnagyobb zárlati áram előtét-biztosító nélkül (DC) (ISCCR ) 300 A
Rövidzárlat állóképesség a legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem esetében (DC) (ISCCR ) 25 kA
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 35 A gG

Product 972120 was added to Notepad.

Product 972120 was added to the cart.

Part No. 972130 DG SE DC 550

GTIN 4013364158627, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNguard SE DC 550 túlfeszültség-korlátozó
Moduláris és dugaszolható egypólusú túlfeszültség-korlátozó
DC alkalmazásokhoz, Beépítési méretek: 1.5 modul
Hibajelzés
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint
Nagyteljesítményű varisztor technológia
DC áramkörökre speciálisan kifejlesztett
DCD DC kapcsoló eszköz
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 550 V DC
Védelmi feszültségszint: <= 2 kV
Névleges levezetési áram: 12.5 kA
Zárlatiáram állóság a legnagyobb hálózatoldali
túláram védelemmel (DC): 2000 A
Energetikailag koordinált MSZ EN 62305-4
szabvány szerint a Red/Line termékcsalád levezetőivel

Gyártó: DEHN
Típus: DG SE DC 550
Cikksz.: 972130
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) 550 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 2,0 kV
Legnagyobb zárlati áram előtét-biztosító nélkül (DC) (ISCCR ) 200 A
Rövidzárlat állóképesség a legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem esetében (DC) (ISCCR ) 25 kA
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 35 A gG

Product 972130 was added to Notepad.

Product 972130 was added to the cart.

Part No. 972140 DG SE DC 900

GTIN 4013364158641, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 190.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNguard SE DC 900 túlfeszültség-korlátozó
Moduláris és dugaszolható egypólusú túlfeszültség-korlátozó
DC alkalmazásokhoz, Beépítési méretek: 1.5 modul
Hibajelzés
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint
Nagyteljesítményű varisztor technológia
DC áramkörökre speciálisan kifejlesztett
DCD DC kapcsoló eszköz
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 900 V DC
Védelmi feszültségszint: <= 3 kV
Névleges levezetési áram: 12.5 kA
Zárlatiáram állóság a legnagyobb hálózatoldali
túláram védelemmel (DC): 2000 A
Energetikailag koordinált MSZ EN 62305-4
szabvány szerint a Red/Line termékcsalád levezetőivel

Gyártó: DEHN
Típus: DG SE DC 900
Cikksz.: 972140
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) 900 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 3,0 kV
Legnagyobb zárlati áram előtét-biztosító nélkül (DC) (ISCCR ) 100 A
Rövidzárlat állóképesség a legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem esetében (DC) (ISCCR ) 25 kA
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 80 A gPV

Product 972140 was added to Notepad.

Product 972140 was added to the cart.


DEHNguard SE DC ... FM

Moduláris kombinált levezető DC alkalmazásokhoz; potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel.

4 Products

Part No. 972115 DG SE DC 60 FM

GTIN 4013364158511, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 164.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNguard SE DC 60 FM túlfeszültség-korlátozó
Moduláris és dugaszolható egypólusú túlfeszültség-korlátozó
DC alkalmazásokhoz, Beépítési méretek: 1.5 modul
Hibajelzés
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint
Távjelző érintkezővel
Nagyteljesítményű varisztor technológia
DC áramkörökre speciálisan kifejlesztett
DCD DC kapcsoló eszköz
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 60 V DC
Védelmi feszültségszint: <= 0.5 kV
Névleges levezetési áram: 12.5 kA
Zárlatiáram állóság a legnagyobb hálózatoldali
túláram védelemmel (DC): 2000 A
Energetikailag koordinált MSZ EN 62305-4
szabvány szerint a Red/Line termékcsalád levezetőivel

Gyártó: DEHN
Típus: DG SE DC 60 FM
Cikksz.: 972115
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) 60 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 0,5 kV
Legnagyobb zárlati áram előtét-biztosító nélkül (DC) (ISCCR ) 300 A
Rövidzárlat állóképesség a legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem esetében (DC) (ISCCR ) 25 kA
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 35 A gG
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező

Product 972115 was added to Notepad.

Product 972115 was added to the cart.

Part No. 972125 DG SE DC 242 FM

GTIN 4013364158610, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 174.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNguard SE DC 242 FM túlfeszültség-korlátozó
Moduláris és dugaszolható egypólusú túlfeszültség-korlátozó
DC alkalmazásokhoz, Beépítési méretek: 1.5 modul
Hibajelzés
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint
Távjelző érintkezővel
Nagyteljesítményű varisztor technológia
DC áramkörökre speciálisan kifejlesztett
DCD DC kapcsoló eszköz
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 242 V DC
Védelmi feszültségszint: <= 1.25 kV
Névleges levezetési áram: 12.5 kA
Zárlatiáram állóság a legnagyobb hálózatoldali
túláram védelemmel (DC): 2000 A
Energetikailag koordinált MSZ EN 62305-4
szabvány szerint a Red/Line termékcsalád levezetőivel

Gyártó: DEHN
Típus: DG SE DC 242 FM
Cikksz.: 972125
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) 242 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 1,25 kV
Legnagyobb zárlati áram előtét-biztosító nélkül (DC) (ISCCR ) 300 A
Rövidzárlat állóképesség a legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem esetében (DC) (ISCCR ) 25 kA
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 35 A gG
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező

Product 972125 was added to Notepad.

Product 972125 was added to the cart.

Part No. 972135 DG SE DC 550 FM

GTIN 4013364158634, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 189.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNguard SE DC 550 FM túlfeszültség-korlátozó
Moduláris és dugaszolható egypólusú túlfeszültség-korlátozó
DC alkalmazásokhoz, Beépítési méretek: 1.5 modul
Hibajelzés
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint
Távjelző érintkezővel
Nagyteljesítményű varisztor technológia
DC áramkörökre speciálisan kifejlesztett
DCD DC kapcsoló eszköz
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 550 V DC
Védelmi feszültségszint: <= 2 kV
Névleges levezetési áram: 12.5 kA
Zárlatiáram állóság a legnagyobb hálózatoldali
túláram védelemmel (DC): 2000 A
Energetikailag koordinált MSZ EN 62305-4
szabvány szerint a Red/Line termékcsalád levezetőivel

Gyártó: DEHN
Típus: DG SE DC 550 FM
Cikksz.: 972135
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) 550 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 2,0 kV
Legnagyobb zárlati áram előtét-biztosító nélkül (DC) (ISCCR ) 200 A
Rövidzárlat állóképesség a legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem esetében (DC) (ISCCR ) 25 kA
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 35 A gG
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező

Product 972135 was added to Notepad.

Product 972135 was added to the cart.

Part No. 972145 DG SE DC 900 FM

GTIN 4013364158658, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 194.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNguard SE DC 900 FM túlfeszültség-korlátozó
Moduláris és dugaszolható egypólusú túlfeszültség-korlátozó
DC alkalmazásokhoz, Beépítési méretek: 1.5 modul
Hibajelzés
2.típusú SPD az MSZ EN 61643-11 szerint
Távjelző érintkezővel
Nagyteljesítményű varisztor technológia
DC áramkörökre speciálisan kifejlesztett
DCD DC kapcsoló eszköz
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség: 900 V DC
Védelmi feszültségszint: <= 3 kV
Névleges levezetési áram: 12.5 kA
Zárlatiáram állóság a legnagyobb hálózatoldali
túláram védelemmel (DC): 2000 A
Energetikailag koordinált MSZ EN 62305-4
szabvány szerint a Red/Line termékcsalád levezetőivel

Gyártó: DEHN
Típus: DG SE DC 900 FM
Cikksz.: 972145
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján 2.típus / II.osztály
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) 900 V
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Védelmi feszültségszint (UP ) ≤ 3,0 kV
Legnagyobb zárlati áram előtét-biztosító nélkül (DC) (ISCCR ) 100 A
Rövidzárlat állóképesség a legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem esetében (DC) (ISCCR ) 25 kA
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem 80 A gPV
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus váltóérintkező

Product 972145 was added to Notepad.

Product 972145 was added to the cart.