Keményhablemez tipli

Keményhablemez tipli vezeték-, szalagkábel- és rúdtartók rögzítéséhez hőszigetelő kompozit rendszerekben.
Meghajtás belső kerek (TX40).
Szerelés facsavarokkal Ø4,5 mm.

Ez a tipli vezetéktartók rögzítésére csak akkor alkalmas, ha nem hatnak járulékos húzóerők a levezetésre.

Rövid kivitel

1 Product

Part No. 200600 HSPD HS4.5 L50 PA

GTIN 4013364098220, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.60 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Keményhablemez tipli rövid kivitel
Keményhablemez tipli vezeték- és rúdtartók rögzítéséhez
hőszigetelő kompozit rendszerekben
Szerelés facsavarokkal D4,5 mm
Anyag: PA
Szigetelőanyag vastagsága: 60 mm
Lehorgonyzás hossza: 50 mm
Munkaterhelés Styropor PS20: 35 N
Munkaterhelés keményhablemez: 60 N

Gyártó: DEHN
Típus: HSPD HS4.5 L50 PA
Cikksz.: 200600
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag PA
Szigetelőanyag vastagsága 60 mm
Lehorgonyzás hossza 50 mm

Product 200600 was added to Notepad.

Product 200600 was added to the cart.


Hosszú kivitel

1 Product

Part No. 200601 HSPD HS4.5 L85 PA

GTIN 4013364098237, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 8.60 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Keményhablemez tipli hosszú kivitel
Keményhablemez tipli vezeték- és rúdtartók rögzítéséhez
hőszigetelő kompozit rendszerekben
Szerelés facsavarokkal D4,5 mm
Anyag: PA
Szigetelőanyag vastagsága: 100 mm
Lehorgonyzás hossza: 85 mm
Munkaterhelés Styropor PS20: 60 N
Munkaterhelés keményhablemez: 85 N

Gyártó: DEHN
Típus: HSPD HS4.5 L85 PA
Cikksz.: 200601
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Anyag PA
Szigetelőanyag vastagsága 100 mm
Lehorgonyzás hossza 85 mm

Product 200601 was added to Notepad.

Product 200601 was added to the cart.