Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Anyag | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd / Rd | (+/II) 6-22 / 6-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | (+) 6-22 / 40 mm |
Csavar | di M10 x 60 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,0 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Anyag | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd / Rd | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | (II) 16-48 / 30-40 mm |
Csavar | U-csavar M10 x 48 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,9 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |