DEHNcap mérőadapter

Egyszerű – Biztonságos ellenőrzés
  • Egyszerű mechanikus és elektromos testreszabás HR- vagy LR-mérőaljzatokhoz
  • Mérőimpedancia csatolóelemek ismételt vizsgálatához alkalmas µA-mérő útján
  • 4 mm-es biztonsági dugaszok, ill. -aljzatok
  • Feszültség alatt álló HR-dugasz szigetelt

HR-LRM mérőadapter

HR- (HO) rendszerek elektromos és mechanikus illesztéséhez LRM-rendszerekre.
Mérőimpedanciaként XC = 36 MOhm HR-csatolóelemek ismételt vizsgálatához (alkalmas µA-mérő útján).

1 Product

Part No. 767133 MA DCA HR LRM

GTIN 4013364073494, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 97.50 g, PU: 1.00 db.


Images

 

Technical data

Méret 90 x 50 x 30 mm
Dugasztávolság 19 mm
Aljzattávolság 14 mm
Csatlakozódugasz kivitele 2x lamelladugasz Ø4 mm
Mérőaljzatok kivitele 2 db. aljzat Ø4 mm

Product 767133 was added to Notepad.

Product 767133 was added to the cart.


LR-LRM mérőadapter

LR (NO) rendszerek mechanikus illesztéséhez LRM-rendszerekre.

1 Product

Part No. 767136 MA DCA LR LRM

GTIN 4013364081109, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 65.00 g, PU: 1.00 db.


Images

 

Technical data

Méret 100 x 50 x 30 mm
Dugasztávolság Jack 6,3 mm
Aljzattávolság 14 mm
Csatlakozódugasz kivitele 1 db. jackdugó
Mérőaljzatok kivitele 2 db. aljzat Ø4 mm

Product 767136 was added to Notepad.

Product 767136 was added to the cart.


back to top