DEHNshield
- Alkalmazásoptimalizált, készreszerelt szikraköz alapú 1.típus+2.típusú kombinált villámáram-levezető és túlfeszültségkorlátozó
- Kompakt kialakítás, helytakarékos szikraköz technológiával mely pólusonként csak 1 modul széles
- Teljesíti a IEC 60364-5-53 szabvány minimális követelményeit a villámáram levezetésével kapcsolatosan
- Kompakt potenciálkiegyenlítés és végkészülékek védelme
- Levezetési áram akár 50kA (10/350 µs)
- Működési állapot /hibajelzés zöld/piros
- Magas utánfolyó áram kioltóképesség (Ifi = 25 kArms)
Details
Part No. 941300 DSH TNC 255
GTIN 4013364133556, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 415.80 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus+2.típus / I. osztály + II. osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 37,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 12,5 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | KEMA, VDE, UL |
Part No. 941305 DSH TNC 255 FM
GTIN 4013364275317, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 420.60 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus+2.típus / I. osztály + II. osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 37,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 12,5 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | KEMA, VDE |
Távjelzés érintkező típusa | váltóérintkező |
Part No. 941306 DSH B TNC 255 FM
GTIN 4013364328068, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 422.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus+2.típus/I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 22,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 7,5 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | VDE |
Távjelzés érintkező típusa | váltóérintkező |
Part No. 941400 DSH TNS 255
GTIN 4013364133563, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 555.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus+2.típus / I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | KEMA, VDE, UL |
Part No. 941405 DSH TNS 255 FM
GTIN 4013364275331, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 488.30 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus+2.típus / I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | KEMA, VDE |
Távjelzés érintkező típusa | váltóérintkező |
DEHNshield TNS Basic FM
Csatlakozáskész, alkalmazásoptimalizált, kombinált villámáram-levezető és túlfeszültségkorlátozó modul TN-S rendszerekhez fő áramellátó rendszerekben (4+0 kapcsolás) külső villámvédelem nélküli lakóépületeknél (légvezetékes betáplálásnál is); potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel.
1 Product
Part No. 941406 DSH B TNS 255 FM
GTIN 4013364328082, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 489.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 7,5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | VDE |
Távjelzés érintkező típusa | váltóérintkező |
Part No. 941310 DSH TT 255
GTIN 4013364131798, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 509.90 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus+2.típus / I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | KEMA, VDE, UL |
Kiegészítő adatok: | --------------------------------- |
Védelmi feszültségszint [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941315 DSH TT 255 FM
GTIN 4013364275324, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 508.80 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus+2.típus / I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | KEMA, VDE |
Kiegészítő adatok: | --------------------------------- |
Védelmi feszültségszint [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
DEHNshield TT Basic FM
Csatlakozáskész, alkalmazásoptimalizált, kombinált villámáram-levezető és túlfeszültségkorlátozó modul TT- és TN-S rendszerekhez fő áramellátó rendszerekben (3+1 kapcsolás) külső villámvédelem nélküli lakóépületeknél (légvezetékes betáplálásnál is); potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel.
1 Product
Part No. 941316 DSH B TT 255 FM
GTIN 4013364328075, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 510.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus+2.típus / I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 7,5 / 30 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | VDE |
Kiegészítő adatok: | --------------------------------- |
Védelmi feszültségszint [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941200 DSH TN 255
GTIN 4013364138209, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus+2.típus / I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | KEMA, VDE, UL |
Part No. 941205 DSH TN 255 FM
GTIN 4013364289185, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 276.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 12,5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | KEMA, VDE |
Távjelzés érintkező típusa | váltóérintkező |
Part No. 941206 DSH B TN 255 FM
GTIN 4013364373839, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 276.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 15 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 7,5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Távjelzés érintkező típusa | váltóérintkező |
Part No. 941110 DSH TT 2P 255
GTIN 4013364137899, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 291.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 25 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | KEMA, VDE, UL |
Kiegészítő adatok: | --------------------------------- |
Védelmi feszültségszint [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941115 DSH TT 2P 255 FM
GTIN 4013364289208, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 301.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 25 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 25 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Tanúsítványok | KEMA, VDE |
Kiegészítő adatok: | --------------------------------- |
Védelmi feszültségszint [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |
Part No. 941116 DSH B TT 2P 255 FM
GTIN 4013364373235, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 301.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus + 2.típus/ I.osztály + II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 15 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 7,5 / 15 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Legnagyobb hálózatoldali túláramvédelem | 160 A gG |
Távjelzés érintkező típusa | váltóérintkező |
Kiegészítő adatok: | --------------------------------- |
Védelmi feszültségszint [L-PE] (UP ) | 2,0 kV |