Part No. 910920 DRC SD 1 1
GTIN 4013364460263, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 db.
Technical data
PQ mérési eljárás az EN 61000-4-30:2015 szerint | A osztály |
Feszültségellátás (UB ) | 230 VAC (50 Hz) mérőfeszültség L1-en keresztül |
Névleges bemeneti feszültségtartomány | 230 / 400 VAC |
Bemeneti feszültségtartomány | 185-265 VAC |
Part No. 910921 DRC SD 2 1
GTIN 4013364460270, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 db.
Technical data
PQ mérési eljárás az EN 61000-4-30:2015 szerint | A osztály |
Feszültségellátás (UB ) | 24 VDC |
Névleges bemeneti feszültségtartomány | 24 VDC SELV (max. 3 W) |
Bemeneti feszültségtartomány | 18-30 VDC |
Part No. 910935 DRC SD ICS 100
GTIN 4013364460676, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 172.02 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Méréstartomány impulzusáram (8/20 µs) (10/350 µs) | 4-100 kA |
Felbontás amplitúdó | 100 A |
Letapogatási arány | 1 µs |
Rögzítés hossza | max. 200 ms |
Kioldásküszöb amplitúdó | paraméterezhető belső webszerveren át |
Csatlakozóvezeték hossza | 3 m |
Part No. 910936 DRC SD SCS 100
GTIN 4013364460683, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 148.50 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Pontossági osztály | 1 (IEC 61869-2) |
Névleges primer áram (IPr ) | 100 A |
Bővített primer áram (IePr ) | 120 A |
Termikus méretezési rövid idejű áramerősség (Ith ) | max. 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA |
Dinamikus névleges áram (Idyn ) | max. 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA |
Névleges frekvencia (fr ) | 50 Hz |
Frekvenciasáv szélessége (-3 dB) (BW) | min. 1,5 kHz |
Max. vezetékátmérő | 16 mm |
Csatlakozóvezeték hossza | 1 m |
Part No. 910937 DRC SD RCS 1000 3M
GTIN 4013364460690, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 210.46 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Pontossági osztály | 1 (IEC 61869-2) |
Névleges primer áram (IPr ) | 1000 A |
Bővített primer áram (IePr ) | 2000 A |
Névleges frekvencia (fr ) | 50 Hz |
Frekvenciasáv szélessége (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
Pozicionálási hiba (εL ) | < +/- 1% |
Max. vezetékátmérő | 95 mm |
Csatlakozóvezeték hossza | 3 m |
Part No. 910938 DRC SD RCS 1000 1M
GTIN 4013364467668, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 147.19 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Pontossági osztály | 1 (IEC 61869-2) |
Névleges primer áram (IPr ) | 1000 A |
Bővített primer áram (IePr ) | 2000 A |
Névleges frekvencia (fr ) | 50 Hz |
Frekvenciasáv szélessége (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
Pozicionálási hiba (εL ) | < +/- 1% |
Max. vezetékátmérő | 95 mm |
Csatlakozóvezeték hossza | 1 m |