BLITZDUCTORconnect – Modular
- Mérő, vezérlő, szabályozó körök, valamint busz- és telekommunikációs rendszerek védelmére
- Nagy levezetési képesség 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
- Legnagyobb levezetési áram, (8/20µs) Imax 20 kA-ig
- Kis feszültségvédelmi szint, ami végkészülékvédelemre is alkalmas
- Gyors és egyszerű vezetékcsatlakozás a rugós csatlakozóknak köszönhetően
- Minden védelmi komponens a dugaszolható modulban van
- secR kioldógomb mindkét oldalon a biztonságos modulcseréhez
- A berendezés nagy rendelkezésre állása a FailSafe (biztonságos meghibásodás) elvnek köszönhetően
- LifeCheck és vizuális állapotjelzés a modulba integrálva
- Egyszerű állapot-távjelzés az opcionális távjelző egységgel
- Szerszámmentes jelleválasztás karbantartási célokra
- Rezgésre és ütésállóságra tesztelt a biztonságos üzemeltetésért
Details
BCO ML2 B 180
Helytakarékos, moduláris, 6 mm szélességű villámáram-levezető rugós csatlakozástechnikával, állapotjelzéssel, két egyedi ér védelmére villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez, valamint árnyékolt kábelek árnyékolásának közvetett földelésére. Jelmegszakítással karbantartási célokra.
1 Product
Part No. 927210 BCO ML2 B 180
GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | A |
Névleges feszültség (UN ) | 180 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 0 ohm |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927222 BCO ML2 BE 12
GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 12 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 15 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 1.4 MHz |
Tanúsítványok | UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927224 BCO ML2 BE 24
GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 33 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 3.4 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927225 BCO ML2 BE 48
GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 48 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 54 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 5 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927227 BCO ML2 BE 180
GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 180 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0,5 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1,8 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 10 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B |
Part No. 927242 BCO ML2 BD 12
GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 12 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 15 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 2.6 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927244 BCO ML2 BD 24
GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 36 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 5.8 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927245 BCO ML2 BD 48
GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 48 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 56 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 7,2 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927247 BCO ML2 BD 180
GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 180 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0,5 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1,8 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 10 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B |
BCO ML2 BE HF
Helytakarékos, moduláris kombinált védelmi készülék 6 mm-es szélességgel, rugós csatlakozástechnikával, állapotjelzéssel, két közös referenciapotenciálú egyedi ér, illetve aszimmetrikus interfésszel rendelkező, nagyfrekvenciás átviteli vonalak védelmére. Jelmegszakítással karbantartási célokra.
2 Products
Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5
GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 5 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 8.5 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 36 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Tanúsítványok | UL 497B |
Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5
GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 5 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 8.5 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 100 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 36 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 100 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B |
Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24
GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 36 V |
Névleges áram 80 °C-on (IL ) | 5 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 0 ohm |
Tanúsítványok | UL 497B, SIL |
BCO ML2 BPD 24
Helytakarékos, moduláris kombinált levezető 6 mm-es szélességgel, rugós csatlakozástechnikával, állapotjelzéssel 1 érpár védelmére 24 V DC rendszerekben. Alkalmazás földelt mínuszpólus esetén is, integrált PTC-ellenállások teszik lehetővé a levezető biztonságos visszaállítását zavarbefolyásolás után a berendezéskörben 40 A-ig terjedő rövidzárlati áramok esetén. Jelleválasztással karbantartási célra.
1 Product
Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24
GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 33 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0,1 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 10 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 4,5 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B |
BCO ML2 MVG 230
Helytakarékos, moduláris túlfeszültség-korlátozó 6 mm-es szélességgel és push-in csatlakozástechnikával, állapotjelzéssel többeres, földpotenciálmentes, 230 V névleges feszültségű jelinterfészek 2 érpárja védelmére. Jelleválasztással karbantartási célra.
Teljesíti többek között a jelzéstechnikai berendezésekre vonatkozó követelményeket a vasútiparban (DB RIL 819.0808 szerint).
1 Product
Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230
GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | V |
Névleges feszültség (UN ) | 230 V |
Névleges áram 80 °C-on (IL ) | 3 A |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 6 kA |
Soros ellenállás per ér | 0 ohm |
Tanúsítványok | SIL |
BCO ML2 BD EX 24
Helytakarékos, moduláris kombinált védelmi készülék 6 mm-es szélességgel, rugós csatlakozástechnikával, állapotjelzéssel, egy érpár gyújtószikramentes mérőáramkör és buszrendszer védelmére. Megfelel a FISCO követelményeinek. Szigetelési szilárdság> 500 V ér-föld között. Jelmegszakítással karbantartási célokra.
1 Product
Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24
GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 36 V |
Névleges áram 80 °C-on (IL ) | 0.5 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 3.5 MHz |
Tanúsítványok | ATEX, IECEx, CCC |
Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180
GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | A |
Névleges feszültség (UN ) | 180 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 0 ohm |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12
GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 12 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 15 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 1.4 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24
GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 33 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 3.4 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48
GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 48 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 54 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 5 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180
GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 180 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0,5 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1,8 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 10 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, SIL |
Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12
GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 12 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 15 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 2.6 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24
GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 36 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 5.8 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48
GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 48 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 56 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 7,2 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180
GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 180 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 180 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0,5 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1,8 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 10 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, SIL |
Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5
GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 5 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 8.5 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | M |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 36 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Tanúsítványok | UL 497B, SIL |
Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5
GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 5 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 8.5 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 100 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 36 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0.75 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 100 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, SIL |
BCO MOD ML2 BPD
Kombinált levezető védőmodul 6 mm-es szélességgel BLITZDUCTORconnect számára állapotjelzéssel 1 érpár védelmére 24 V DC rendszerekben. Földelt mínuszpólus esetén is alkalmazható. Integrált PTC-ellenállások teszik lehetővé a levezető biztonságos visszaállítását zavarbefolyásolás után a berendezéskörben 40 A-ig terjedő rövidzárlati áramok esetén.
1 Product
Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24
GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 33 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 0,1 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 10 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 4,5 MHz |
Tanúsítványok | UL 497B, SIL |
BCO MOD ML2 MVG 230
Túlfeszültség-korlátozó védőmodul 6 mm-es szélességgel BLITZDUCTORconnect számára, állapotjelzéssel többeres, földpotenciálmentes, 230 V névleges feszültségű jelinterfészek 2 érpárja védelmére.
Teljesíti többek között a jelzéstechnikai berendezésekre vonatkozó követelményeket a vasútiparban (DB RIL 819.0808 szerint).
1 Product
Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230
GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | V |
Névleges feszültség (UN ) | 230 V |
Névleges áram 80 °C-on (IL ) | 3 A |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 6 kA |
Soros ellenállás per ér | 0 ohm |
Tanúsítványok | SIL |
Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24
GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD osztály | L |
Névleges feszültség (UN ) | 24 V |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 36 V |
Névleges áram 80 °C-on (IL ) | 0.5 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Soros ellenállás per ér | 1 ohm |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 3.5 MHz |
Tanúsítványok | ATEX, IECEx, CCC, SIL |