Vezetéktartó karommal

Vezetőtartó fali rögzítéshez M6 szorítócsavarral.
Fix vezetékezés.

1 Product

Part No. 273019 LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A

GTIN 4013364031487, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 23.60 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Vezetőtartó karommal NIRO
Vezetőtartó karommal fali rögzítésre M6 szorítócsavarral,
fix vezetékezés.
Furat Ø: 6,5 mm
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd: 6-10 mm
Vezetőtartó építési magassága: 22 mm

Gyártó: DEHN
Típus: LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
Cikksz.: 273019
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Furat Ø 6,5 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
Vezetőtartó építési magassága 22 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-4 

Product 273019 was added to Notepad.

Product 273019 was added to the cart.


back to top