Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 db.
Technical data
Súly | 17 kg |
Fogadó | Éktechnika Ø16 mm |
Átmérő Ø | 337 mm |
Anyag | Beton (C45/55) |
Ék / adapter anyaga | NIRO |
Part No. 105460 DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A
GTIN 4013364381513, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 577.40 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Távtartó anyaga | Al |
Távtartó hossza | 750 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 17 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd MV-kapocs | 8-10 / 16 mm |
Kapocs anyaga | Al |
Változó végelzáró hossza | 350-900 mm |
Max. széllökés sebesség (1 talp à 17 kg; l = 900 mm) | 111 km/h |
Max. széllökés sebesség (2 talp à 17 kg; l = 900 mm) | 159 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A
GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Kapocs csavar anyaga | NIRO |
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Kivitel | + rugós alátét |
Part No. 102050 ULP KS D370 SW
GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Átmérő Ø külső | 370 mm |
Átmérő Ø belső | 360 mm |
Anyag | EVA |
Szín | fekete ● |