Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNpatch – Túlfeszültség-korlátozó adathálózatokhoz és Ethernet alkalmazásokhoz

  • Patch kábel túlfeszültség-védelemmel
  • Cat. 6 az ISO/IEC 11801-nak megfelelően
  • CAT 6A csatornában az ANSI/TIA/EIA-568-nak megfelelően
  • Power over Ethernet az IEEE 802.3 alapján (egészen PoE++ / 4PPoE-ig)
  • IP66 változat kültéri alkalmazásokhoz
  • Utólag is könnyen beépíthető

Details

Patch kábel változatként, teljesen árnyékolt (3m hosszú)
lorem ipsum
Egyszerű, szisztematikus karbantartás a kijelzőn és a távjelzésen keresztül
lorem ipsum
Szerelőkészlet tartozékként 19" patch rack" megoldásokhoz
lorem ipsum
Kültéri változat IP66-os védettséggel
lorem ipsum

DPA CLE IP66

Univerzális túlfeszültség-védelmi készülék GBit Ethernet, POE - Power Over Ethernet (IEEE 802.3 szabvány szerint PoE++ / 4PPoE) és hasonló strukturált kábelhálózatokhoz (E osztályig), beltéri és kültéri alkalmazásokhoz IP66-os por és vizálló tokozatban. Érpárok védelme gázkisüléses szikraközökkel és érpáronkénti szűrőkkel. Teljesen árnyékolt megoldás RJ45-ös csatlakozókkal. Univerzális szerelőbilinccsel fali illetve oszlopszereléshez.
Külső tartozékok: szorító kötegelők oszlopra való szereléshez.

1 Product

Part No. 929221 DPA CLE IP66

GTIN 4013364342866, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 745.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNpatch DPA CLE IP66 E osztályú Túlfeszültség-védelmi készülék
Kültéri védelmi készülék GBit Ethernet alkalmazásokhoz
Power over Ethernet (akár PoE++ / 4PPoE) vagy hasonló
alkalmazásokhoz egy teljesen árnyékolt IP66-os tokozatban
2.típusú SPD osztály / P1
DEHNpatch CLE IP66, MSZ EN 61643-21 szerint vizsgálva
Univerzális védelmi készülék az MSZ EN 50173 szerint
mindenféle adatkommunikációhoz 60 V DC-ig (PoE++/4PPoE)
4 adatérpár védelmére
RJ 45 csatlakozással, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz

Gyártó: DEHN
Típus: DPA CLE IP66
Cikksz.: 929221
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

SPD osztály T
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) 60 V
Névleges áram (IL ) 1 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) 0.8 kA
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen (Iimp ) 4 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) 10 kA
Határfrekvencia (fG ) 250 MHz
Védettség (kábelekkel) IP 66
Csatlakozás (bemenet / kimenet) RJ45 csatlakozó/ RJ45 csatlakozó
Tanúsítványok UL 497B, CSA

Product 929221 was added to Notepad.

Product 929221 was added to the cart.


DPA M CAT6

Univerzális túlfeszültség-védelmi készülék ipari ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 szabvány szerint PoE++ / 4PPoE és hasonló strukturált kábelhálózatokhoz Cat 6 és E osztály szerint, 500 MHz sávszélességig. Teljesen árnyékolt típus, patch kábellel, DIN sínre történő szereléshez (akár 10 Gbit Ethernet hálózatokhoz is).

1 Product

Part No. 929100 DPA M CAT6 RJ45S 48

GTIN 4013364102170, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 244.00 g, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Túlfeszültség-korlátozó patch-kábel DEHNpatch DPA M CAT 6 RJ45S 48
Túlfeszültségkorlátozó patch-kábel
Cat.6 teljesen árnyékolt
2 / P1 típusú levezetőosztály
DEHNpatch M, bevizsgálva az
EN 61643-21 és ISO/IEC 11801 szerint
univerzálisan alkalmazható az EN 50173 szerint
összes adatkommunikációhoz 57 V DC-ig
4 érpár védelmére
adathálózati interfészekben
RJ 45 dugaszokon át, elosztó
vagy egyedi munkahelyi alkalmazásra, teljes
hossz 3 m, beépítési szélesség 19 mm.

Gyártó: DEHN
Típus: DPA M CAT6 RJ45S 48
Cikksz.: 929100
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

SPD osztály T
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (Uc ) 48 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) 57 V
Névleges áram (IL ) 1 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) 1 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) 10 kA
Határfrekvencia (fG ) 250 MHz
Csatlakozás (bemenet / kimenet) RJ45 connecting line / RJ45 connecting line

Product 929100 was added to Notepad.

Product 929100 was added to the cart.


DEHNpatch Class EA (Új)

Univerzális, helytakarákos kombi levezető 19 mm szélességgel és RJ45 csatlakozástechnikával, optikai státuszjelzéssel az egyszerű karbantartáshoz. Alkalmazások védelme a strukturált kábelezési rendszerben Class EA 500 MHz-ig, pl. ipari ethernet, rack szekrények, digitális kamerarendszerek, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konformitás 4PPoE-ig) és általános ethernet alapú interfészekhez. Minden érpár védelme nagyteljesítményű gázkisülőcsövekkel és védődiódákkal az egyes erek és érpárak között. Teljesen árnyékolt kivitel RJ45 aljzatokkal kalapsínre szerelhető kivitellel. A fémházon lévő csavaros csatlakozással az opcionális földelőcsatlakozáshoz.

1 Product

Part No. 929161 DPA CL8 EA 4PPOE

GTIN 4013364472921, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 188.70 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Túlfeszültségvédelmi készülék DEHNpatch CL8 EA 4PPOE
kompakt kombi levezető
EA átviteli kategóriával az ISO/IEC 11801 szerint
adatinterfészek védelmére
villámáramoktól és túlfeszültségektől
Ethernet alkalmazások 10 GBit-ig és
Power over Ethernet (4PPoE-ig)
4 érpár védelmére RJ45-aljzat
teljesen árnyékolt kivitel
EN/IEC 61643-21 szerint bevizsgálva
levezetőkategória 1. típus/P2
Impulzus kategória: D1, C1, C2, C3, B2
Integrált státuszkijelzés,,
Felügyelet külön távjelző egység segítségével
helytakarékos, szélesség 19 mm
Földelés a 35 mm kalapsínen keresztül vagy
a házon lévő csavaros csatlakozással
Legnagyobb tartós feszültség: 3,3 V DC
Névleges áram 70°C-on: 1,5 A
Határfrekvencia: 500 MHz
C2 névleges levezetési áram erenként (8/20): 2,5 kA
C2 névleges levezetési áram összesen (8/20): 10 kA
D1 villámáram (10/350 µs) erenként: 0,5 kA
D1 villámáram (10/350 µs) összesen: 4 kA
Vezetékcsatlakozás: RJ45 aljzat

Gyártó: DEHN
Típus: DPA CL8 EA 4PPOE
Cikksz.: 929161
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

SPD osztály L
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (Uc ) 3.3 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) 58 V
Névleges áram (IL ) 1.5 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) 0.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) 10 kA
Határfrekvencia (fG ) 500 MHz
Csatlakozás (bemenet / kimenet) RJ45 aljzat / RJ45 aljzat
Tanúsítványok GHMT, UL 497B

Product 929161 was added to Notepad.

Product 929161 was added to the cart.


DEHNpatch Class E

Univerzális túlfeszültség-korlátozó ipari Ethernet, POE - Power over Ethernet (IEEE 802.3 kompatibilis a PoE ++ / 4PPoE-vel) és hasonló alkalmazásokhoz E osztály szerint, 250 MHz-es sávszélességig. Minden érpár védelme nagy teljesítményű gázkisüléses-levezetőkkel és vezetékpárokonkénti illesztett szűrő mátrixszal van megoldva. Teljesen árnyékolt adapter kialakítás, aljzatokkal a DIN sínre történő felszereléshez (1Gbit Ethernet sávszélességig).

1 Product

Part No. 929121 DPA M CLE RJ45B 48

GTIN 4013364118935, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

DEHNpatch DPA M CLE RJ45B 48 E osztályú túlfeszültség-védelmi készülék
E osztályú túlfeszültség-védelmi készülék
teljesen árnyékolt
2 / P1 típusú levezetőosztály
DEHNpatch M, ellenőrizve az
EN 61643-21 szerint, univerzálisan
alkalmazható az EN 50173 szerint
összes adatkommunikációhoz 57 V DC-ig
4 érpár védelmére
adathálózati interfészekben
RJ 45 aljzatokon át, elosztó
vagy egyedi munkahelyi alkalmazásra, teljes
helytakarékos, beépítési szélesség 19 mm.

Gyártó: DEHN
Típus: DPA M CLE RJ45B 48
Cikksz.: 929121
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

SPD osztály T
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (Uc ) 48 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) 57 V
Névleges áram (IL ) 1 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) 0.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) 10 kA
Határfrekvencia (fG ) 250 MHz
Csatlakozás (bemenet / kimenet) RJ45 aljzat / RJ45 aljzat
Tanúsítványok CSA, UL 497B

Product 929121 was added to Notepad.

Product 929121 was added to the cart.


DEHNpatch Class D (Új)

Univerzális, helytakarákos kombi levezető 19 mm szélességgel és RJ45 csatlakozástechnikával, optikai státuszjelzéssel az egyszerű karbantartáshoz. Alkalmazások védelme a strukturált kábelezési rendszerben Class D 100 MHz-ig, pl. ipari ethernet, rack szekrények, digitális kamerarendszerek, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konformitás 4PPoE-ig) és általános ethernet alapú interfészekhez. Minden érpár védelme nagyteljesítményű gázkisülőcsövekkel. Teljesen árnyékolt kivitel RJ45 aljzatokkal kalapsínre szerelhető kivitellel. A fémházon lévő csavaros csatlakozással az opcionális földelőcsatlakozáshoz.

1 Product

Part No. 929166 DPA C8 D 4PPOE

GTIN 4013364472914, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 178.25 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Túlfeszültség-védelmi készülék DEHNpatch C8 D 4PPOE
kompakt villámáram-levezető
D átviteli kategóriával az ISO/IEC 11801 szerint
adatinterfészek védelmére
villámáramoktól Ethernet alkalmazásokban
1 GBit-ig és Power over Ethernet-hez (4PPoE-ig)
4 érpár védelmére RJ45-aljzaton keresztül
Teljesen árnyékolt kivitel
az EN/IEC 61643-21 szerint bevizsgálva
Levezetőkategória 1. típus
Impulzuskategória: D1, C2, C3
helytakarékos, szélesség 19 mm
Földelés a 35 mm-es kalapsínen keresztül
vagy a fémházon lévő csavaros csatlakozással
Legnagyobb tartós feszültség: 3,3 V DC
Névleges áram 70°C-on: 1,5 A
Határfrekvencia: 100 MHz
C2 Névleges levezetési áram erenként (8/20): 2,5 kA
C2 Névleges levezetési áram összenes (8/20): 10 kA
D1 Villámáram (10/350 µs) erenként: 0,5 kA
D1 Villámáram (10/350 µs) összesen: 4 kA
Vezetékcsatlakozás: RJ45 aljzat

Gyártó: DEHN
Típus: DPA C8 D 4PPOE
Cikksz.: 929166
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

SPD osztály A
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (Uc ) 3.3 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) 58 V
Névleges áram (IL ) 1.5 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) 0.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) 10 kA
Határfrekvencia (fG ) 100 MHz
Csatlakozás (bemenet / kimenet) RJ45 socket / RJ45 socket
Tanúsítványok UL 497B

Product 929166 was added to Notepad.

Product 929166 was added to the cart.


DEHNpatch Class D

Univerzális túlfeszültség-korlátozó ipari Ethernet, POE - Power over Ethernet (IEEE 802.3 kompatibilis a PoE ++ / 4PPoE-vel) és hasonló alkalmazásokhoz D osztály szerint, 100 MHz-es sávszélességig. Érpárak védelme nagy teljesítményű gázkisüléses eszközökkel történik. Teljesen árnyékolt adapter kialakítás, aljzatokkal a DIN sínre történő felszereléshez.

1 Product

Part No. 929126 DPA M CLD RJ45B 48

GTIN 4013364242258, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 102.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Túlfeszültség-korlátozó D osztály DEHNpatch DPA M CLD RJ45B 48
Túlfeszültség-korlátozó D osztály
2 / P1 típusú levezetőosztály
DEHNpatch M, ellenőrizve az
EN 61643-21 szerint, univerzálisan
alkalmazható az EN 50173 szerint
összes adatkommunikációhoz 57 V DC-ig
4 érpár védelmére
adathálózati interfészekben
RJ 45 aljzatokon át, elosztó
vagy egyedi munkahelyi alkalmazásra, teljes
helytakarékos, beépítési szélesség 19 mm.

Gyártó: DEHN
Típus: DPA M CLD RJ45B 48
Cikksz.: 929126
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

SPD osztály U
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (Uc ) 48 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (Uc ) 57 V
Névleges áram (IL ) 1 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) per ér (Iimp ) 0.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) 10 kA
Határfrekvencia (fG ) 100 MHz
Csatlakozás (bemenet / kimenet) RJ45 socket / RJ45 socket
Tanúsítványok UL 497B

Product 929126 was added to Notepad.

Product 929126 was added to the cart.


back to top