Part No. 971121 DSE M 1 60
GTIN 4013364138582, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 300.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 60 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 250 A gG |
Tanúsítványok | UL |
Kiegészítő műszaki adatok: | Biztonsági világítási rendszerek esetében |
Part No. 971120 DSE M 1 220
GTIN 4013364133631, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 268.20 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 220 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 250 A gG |
Kiegészítő műszaki adatok: | Biztonsági világítási rendszerek esetében |
Part No. 971122 DSE M 1 242
GTIN 4013364144477, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 273.70 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 242 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 250 A gG |
Kiegészítő műszaki adatok: | Biztonsági világítási rendszerek esetében |
– Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V |
Part No. 971126 DSE M 1 60 FM
GTIN 4013364138599, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 304.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 60 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 250 A gG |
Tanúsítványok | UL |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Kiegészítő műszaki adatok: | Biztonsági világítási rendszerek esetében |
Part No. 971125 DSE M 1 220 FM
GTIN 4013364133648, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 241.90 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 220 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 250 A gG |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Kiegészítő műszaki adatok: | Biztonsági világítási rendszerek esetében |
Part No. 971127 DSE M 1 242 FM
GTIN 4013364144484, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 269.50 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 242 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 250 A gG |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Kiegészítő műszaki adatok: | Biztonsági világítási rendszerek esetében |
– Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V |
Part No. 971221 DSE M 2P 60
GTIN 4013364138612, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 638.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 60 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Védelmi feszültségszint (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 250 A gG |
Tanúsítványok | UL |
Part No. 971226 DSE M 2P 60 FM
GTIN 4013364138629, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 675.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 60 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Védelmi feszültségszint (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 250 A gG |
Tanúsítványok | UL |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Part No. 971222 DSE NG 2P 60 FM
GTIN 4013364489523, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 507.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (UC ) | 60 V |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Védelmi feszültségszint (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 250 A gG |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |