DEHNcare APHO
- Frontális védelem közvetlen hatásenergiánál a kapcsolóberendezésből (1. zóna: hőpajzs)
- Másodlagos védelem közvetett hatásenergiánál, pl. energiereflexiónál oldalról és hátulról (2. zóna = teljes körű védelem)
- Védelem a repülő vagy lezuhanó alkatrészek ellen (3. zóna)
- Tanúsítva az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendelet szerint
Details
Part No. 785760 APHO
GTIN 4013364336384, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Material | plastic, neoprene, leather |
Hibaív elleni védelem osztálya (box-teszt 7 kA / 0,5 s – egypólusú) | APC 2 |
Arc energy (Warc vagy WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 37.2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visible light transmittance (VLT) | 29.1 ... 43.2 % |
Standard | GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170 |