Part No. 819282 FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
GTIN 4013364252073, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.73 kg, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
Állvány anyaga | St/tZn |
Állvány sugara | 320 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1300 mm |
Szigetelő szakasz | 1095 mm |
Felfogócsúcs hossza | 1000 mm |
Felfogócsúcs anyaga | NIRO |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 149 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819287 FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
GTIN 4013364252097, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.59 kg, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
Állvány anyaga | St/tZn |
Állvány sugara | 320 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1300 mm |
Szigetelő szakasz | 1095 mm |
Felfogócsúcs hossza | 1500 mm |
Felfogócsúcs anyaga | Al |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 132 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819380 FM D50 10 2900 GFK AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364241916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.88 kg, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
Állvány anyaga | St/tZn |
Állvány sugara | 560 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1900 mm |
Szigetelő szakasz | 1535 mm |
Felfogócsúcs hossza | 1000 mm |
Felfogócsúcs anyaga | NIRO |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 121 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 166 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 203 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819385 FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364241923, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.99 kg, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
Állvány anyaga | St/tZn |
Állvány sugara | 560 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1900 mm |
Szigetelő szakasz | 1535 mm |
Felfogórúd hossza | 2000 mm |
Felfogórúd anyaga | Al |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 110 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 147 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 179 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819390 FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364241930, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.27 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Állvány anyaga | St/tZn |
Állvány sugara | 560 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1900 mm |
Szigetelő szakasz | 1535 mm |
Felfogórúd hossza | 3000 mm |
Felfogórúd anyaga | Al |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 97 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 124 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg, 2x HVI light kívül | 147 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |