Part No. 819125 HVI LI 45 20 L100M GR
GTIN 4013364118416, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Vezető anyaga | Cu |
Szigetelés anyaga | PE |
Köpeny anyaga | PE |
Vezeték színe | sötétszürke ● |
RAL szín | 7000-hez hasonló |
Mag keresztmetszet | 19 mm2 |
Ekvivalens elválasztási távolság s (levegőben) | ≤ 45 cm |
Átmérő Ø vezeték | 20 mm |
Köpeny tulajdonságai | UV-stabilizált és időjárásálló |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819124 HVI LI 45 20 L500M GR
GTIN 4013364329003, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 500.00 m
Technical data
Vezető anyaga | Cu |
Szigetelés anyaga | PE |
Köpeny anyaga | PE |
Vezeték színe | sötétszürke ● |
RAL szín | 7000-hez hasonló |
Mag keresztmetszet | 19 mm2 |
Ekvivalens elválasztási távolság s (levegőben) | ≤ 45 cm |
Átmérő Ø vezeték | 20 mm |
Köpeny tulajdonságai | UV-stabilizált és időjárásálló |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR
GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Vezető anyaga | Cu |
Szigetelés anyaga | PE |
Köpeny anyaga | PE |
Vezeték színe | sötétszürke ● |
RAL szín | 7000-hez hasonló |
Mag keresztmetszet | 19 mm2 |
Ekvivalens elválasztási távolság s (levegőben) | ≤ 45 cm |
Átmérő Ø vezeték | 20 mm |
Köpeny tulajdonságai | UV-stabilizált és időjárásálló |
Minimálisan rendelhető hossz (l1) | 6 m |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |