Part No. 766660 SPN 500B
GTIN 4013364302464, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de tension nominale (UN ) | 50 ... 500 V |
Bande passante | 15 ... 500 Hz et DC |
Dimension partie d'affichage | 274 x 75 x 47 mm |
Part No. 766665 SPN 1000B
GTIN 4013364302488, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de tension nominale (UN ) | 50 ... 1000 V |
Bande passante | 15 ... 500 Hz et DC |
Dimension partie d'affichage | 274 x 75 x 47 mm |