Toiles de protection, tensions jusqu’à 1 000 V
- Protection contre les contacts accidentels directs avec des éléments sous tension
- Pour recouvrir des éléments adjacents sous tension
- Différentes longueurs, largeurs et épaisseurs
Details
Part No. 785465 ATK 135 50M NS
GTIN 4013364088733, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 41.50 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe | 0 |
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) | 1000 V |
Longueur | 50 m |
Largeur | 1350 mm |
Épaisseur | 0,5 mm |
Couleur | cristal |
Part No. 785467 ATK 120 25M NS
GTIN 4013364088740, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 38.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe | 0 |
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) | 1000 V |
Longueur | 25 m |
Largeur | 1200 mm |
Épaisseur | 1,0 mm |
Couleur | transparent |
Part No. 785466 ATK 135 ..M NS
GTIN 4013364088030, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 0.83 g/mm, PU: 1.00 mm
Technical data
Classe | 0 |
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) | 1000 V |
Longueur | 50 m max. *) |
Largeur | 1350 mm |
Épaisseur | 0,5 mm |
Couleur | cristal |
Commande min. | 500 mm |
*) Indiquer la longueur lors de la commande ! Remarque : Disponible uniquement par pas de 500 mm. |
Part No. 785468 ATK 120 ..M NS
GTIN 4013364088757, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.64 g/mm, PU: 1.00 mm
Technical data
Classe | 0 |
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) | 1000 V |
Longueur | 25 m max. *) |
Largeur | 1200 mm |
Épaisseur | 1,0 mm |
Couleur | transparent |
Commande min. | 500 mm |
*) Indiquer la longueur lors de la commande ! Remarque : Disponible uniquement par pas de 500 mm. |
Part No. 785471 ATN 140 10M NS
GTIN 4013364088764, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe | 0 |
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) | 1000 V |
Longueur | 10 m |
Largeur | 1400 mm |
Épaisseur | 1,0 mm |
Couleur | rouge ● |
Part No. 785472 ATN 140 ..M NS
GTIN 4013364363823, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1000.00 mm/Stk, PU: 1.00 mm
Technical data
Classe | 0 |
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) | 1000 V |
Longueur | 10 m max. *) |
Largeur | 1400 mm |
Épaisseur | 1,0 mm |
Couleur | rouge ● |
Commande min. | 500 mm |
*) Indiquer la longueur lors de la commande ! Remarque : Disponible uniquement par pas de 500 mm. |
Part No. 785646 WBN 200 2,5M NS
GTIN 4013364089174, Customs tariff No. (EU): 39204310, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe | 0 |
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) | 1000 V |
Longueur | 2,5 m |
Largeur | 200 mm |
Épaisseur | 1,0 mm |
Couleur | rouge ● |