Plaques de protection isolantes jusqu’à 36 kV
- Pour protéger contre tout contact accidentel avec des parties sous tension de l'installation avec des tensions nominales de 1 à 36 kV
- Quatre modèles différents permettent une utilisation sur presque tous les appareillages
Details
Similar topics
Forme A1
Avec des trous de doigt, et marque limite pour introduire ou extraire à la main sur des rails de guidage.
L'étiquette auxiliaire est une ligne discontinue comprenant au moins la distance de 525 mm du bord arrière de la plaque. Cette marque ne doit pas être recouverte lors du placement de la plaque de protection isolante.
Le marqueur frontière est une ligne solide et est considéré comme une limitation de la poignée pour la partie de protection. Ce marqueur ne doit pas être dépassée lors de l'insertion de la plaque et doit, lorsque la plaque de protection est inséré, pour être au moins 525 mm de distance des parties actives.
1 Product
Part No. 763211 ISP 36 PVC A1...
GTIN 4013364081567, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Bemessungsspannung (Ur ) | allant jusqu'à 36 kV |
Werkstoff | PVC dur |
Forme A2
Avec 90 ° poignées et de la main en angle pour insérer ou de retirer à la main sur des rails de guidage. D'autres angles (70 ° ... 270 °) de la poignée sont disponibles sur demande.
La hauteur de la poignée alors ensemble qui sont les parties actives de la plante située au-dessus de la plaque sont complètement recouverts.
1 Product
Part No. 763221 ISP 36 PVC A2...
GTIN 4013364081574, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Bemessungsspannung (Ur ) | allant jusqu'à 36 kV |
Werkstoff | PVC dur |
Forme A3
Avec un appareil de prise avec la broche à baïonnette pour l'insertion et le retrait de la tige de travail sur des rails de guidage.
Le type de disque peut également être muni d'un trou allongé et un dispositif de réception (plaque de tourelle). L'opération est ensuite effectuée avec une tige de commande avec la tête de tige de commande.
Lorsque la taille d'entraînement supérieure à 1 m2 opération par deux personnes est nécessaire. Dans ce cas, deux raccords de tige de commande sont nécessaires.
En outre, la plaque peut être fournie pour faciliter la manipulation avec des rouleaux.
1 Product
Part No. 763231 ISP 36 PVC A3...
GTIN 4013364081581, Customs tariff No. (EU): 39204990, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Bemessungsspannung (Ur ) | allant jusqu'à 36 kV |
Werkstoff | PVC dur |
Forme A4
Avec des trous de poignée (sans points supplémentaires) pour une utilisation dans des panneaux préfabriqués. les plaques peuvent également être munis d'un bord de préhension (la hauteur d'au moins 35 mm) au lieu des trous pour les doigts.
Le disque est inséré à travers une fente dans le système fermé.
Doit bénéficier de la protection lors de l'insertion et le retrait de la garde de l'usine.
Dans l'appareillage homologué selon la norme DIN VDE 0670-6 et DIN VDE 0671-200 7 ou (EN / IEC 62271-200) isolante volets de protection ne peuvent être utilisés en accord avec le fabricant de l'appareillage.
1 Product
Part No. 763241 ISP 36 PVC A4...
GTIN 4013364081598, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 8.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Bemessungsspannung (Ur ) | allant jusqu'à 36 kV |
Werkstoff | PVC dur |