Bornes de sectionnement bimétalliques avec écran

Version bimétallique pour le raccordement de conducteurs de différents matériaux.

1 Product

Part No. 460147 ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN

GTIN 4013364025349, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: Cu / St/tZn
Plage de serrage rd/pl: 6-10 / 30-40 mm
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN
Référence: 460147
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau Cu / St/tZn
Plage de serrage rd/pl 6-10 / 30-40 mm
Ecran matière plastique grise
Normes NF EN 62561-1

Product 460147 was added to Notepad.

Product 460147 was added to the cart.