Manchon d’étanchéité pour conducteurs ronds et plats

Manchette d’étanchéité imperméable à l’eau sous pression, pour conducteurs rond (Ø8-10 mm) et conducteurs plat (30 x 3,5 mm) sur des plaques de fondation / murs étanches (par ex. cuve blanche).

Avec clé dynamométrique de contrôle pour serrer facilement les deux colliers de serrage en acier inoxydable.

Certifié MPA (laboratoire fédéral d'essai des matériaux) jusqu’à 5,0 bar, résistant au méthane, résistant au radon (conformément à la fiche technique FHRK MB 101).

Directive WU (structures de bâtiment imperméables) : Classe de contrainte 1 + 2.

Pour conducteurs ronds et plats

1 Product

Part No. 478597 DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE

GTIN 4013364523029, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 182.50 g, PU: 12.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Manchon d’étanchéité imperméable à l’eau sous pression pour conducteur rond (Ø8-10 mm) et conducteur plat (30 x 3,5 mm)
Avec clé dynamométrique
pour serrer facilement
les deux dispositifs de serrage en acier inoxydable
Manchond’étanchéité pour le passage de câbles
dans les plaques de fondation/murs
étanches à l’eau
(par ex. les cuves blanches).

Matériau, manchon d’étanchéité: Élastomère thermoplastique (TPE)
Matériau, clé dynamométrique: Polyamide (PA - recyclé)
Matériau - bandes de serrage: INOX
Diamètre, manchon d’étanchéité: 114 mm
Passe-câble / joint, rond: 8-10 mm
Passe-câble / joint, plat: 30 x 3,5 mm
Essai à l’eau sous pression: MPA testé jusque 5 bar
Directive WU: Classe de contrainte 1+2
Résistances: Résistant au méthane
Radon: Résistant au radon (conformément à FHRK fiche technique MB 101)
Couple de rupture Clé dynamométrique de contrôle: 3,5 Nm

produit : DEHN
Type: DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
Référence: 478597
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau, manchon d’étanchéité Élastomère thermoplastique (TPE)
Matériau - bandes de serrage INOX
Diamètre, manchon d’étanchéité 114 mm
Passe-câble / joint, rond 8-10 mm
Passe-câble / joint, plat 30 x 3,5 mm

Product 478597 was added to Notepad.

Product 478597 was added to the cart.


Pour conducteurs plats

1 Product

Part No. 478599 DM AF FL30X3.5 D120MM TPE

GTIN 4013364158023, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 170.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau, manchon d’étanchéité: élastomère thermoplastique
Matériau - bandes de serrage: INOX
Diamètre, manchon d’étanchéité: 119 mm
Essai à l’eau sous pression: 1 bar
Normes: NF EN 62561-5

produit : DEHN
Type: DM AF FL30X3.5 D120MM TPE
Référence: 478599
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau, manchon d’étanchéité élastomère thermoplastique
Matériau - bandes de serrage INOX
Diamètre, manchon d’étanchéité 119 mm

Product 478599 was added to Notepad.

Product 478599 was added to the cart.