Part No. 273740 LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
GTIN 4013364096714, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 50.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur de serrage | 70 mm |
Longueur totale | 140 mm |
Support conducteur rd | 7-10 mm |
Matériau – partie inférieure | ZG |
Matériau – attache | St/tZn |
Hauteur totale – support conducteur | 20 mm |
Vis cheville | bl (TX40) 7 x 140 mm |
Normes | NF EN 62561-4 |
Part No. 273741 LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
GTIN 4013364096721, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 126.22 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur de serrage | 100 mm |
Longueur totale | 180 mm |
Support conducteur rd | 7-10 mm |
Matériau – partie inférieure | ZG |
Matériau – attache | St/tZn |
Hauteur totale – support conducteur | 20 mm |
Vis cheville | bl (TX40) 7 x 180 mm |
Normes | NF EN 62561-4 |
Part No. 273742 LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
GTIN 4013364096738, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 154.76 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur de serrage | 160 mm |
Longueur totale | 230 mm |
Support conducteur rd | 7-10 mm |
Matériau – partie inférieure | ZG |
Matériau – attache | St/tZn |
Hauteur totale – support conducteur | 20 mm |
Vis cheville | bl (TX40) 7 x 240 mm |
Normes | NF EN 62561-4 |