Part No. 308041 MAMVK 8.16 15.25 STTZN
GTIN 4013364056411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 483.40 g, PU: 20.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage rd | 8-16/15-25 mm |
Epaisseur - matériel | 3,0/2,0 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Part No. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL
GTIN 4013364055902, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 462.30 g, PU: 20.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/nu |
Plage de serrage rd | 8-16/15-25 mm |
Epaisseur - matériel | 3,0/2,0 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10,2 kA |
Certification | UL 467 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Avec couple de serrage défini
Version selon la référence 308 041, mais avec vis de rupture en INOX (V2A), couple de rupture 35 +/- 3 Nm, au lieu de la vis hexagonale standard
- Qualité de montage fiable grâce au couple de serrage constant et à la force de serrage définie
- Montage simple, car aucune clé dynamométrique nécessaire
- Énorme gain de temps comparé à la soudure exothermique
- Aucun danger pour l’installateur dû aux fumées de soudage nocives
- Aucun risque pour l’environnement
1 Product
Part No. 308044 MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
GTIN 4013364522992, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 479.50 g, PU: 20.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage rd | 8-16/15-25 mm |
Epaisseur - matériel | 3,0/2,0 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |