DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56679814/HDVORSCHAU/961146a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56679814/HDVORSCHAU/961146a1_16-9.jpg)
- Parafoudre à base d'éclateurs à air avec fusible intégré et une tenue au courant de foudre, dans un boîtier compact
- Très haute capacité d'écoulement du courant de foudre
- Bas niveau de protection (fusible amont intégré)
- Haute capacité d'extinction du courant de suite et haute limitation du courant de suite grâce a la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
- Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line
- Indication optique de fonctionnement/défaut grâce à un voyant vert/rouge
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56679815/HDVORSCHAU/961146a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56679815/HDVORSCHAU/961146a3.jpg)
Part No. 961146 DBM 1 CI 440 FM
GTIN 4013364250062, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1175.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | pas nécessaire |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 961176 DBM 1 CI 760 FM
GTIN 4013364250123, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1170.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 | Type 1/Classe 1 |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 760 V (50 / 60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Protection max. contre les surintensités | pas nécessaire |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |