VCSD
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57954353/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57954353/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
- VCSD : Voltage Controlled Smart Decoupling Device
- Protection en cas de surtensions transitoires, temporaires et stationnaires
- Aucune influence négative des installations de protection cathodique contre la corrosion
- Un seuil de déclenchement réglable permet une utilisation flexible dans différentes applications
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57954354/HDVORSCHAU/923401az1_F.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57954354/HDVORSCHAU/923401az1_F.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57954355/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57954355/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
Part No. 923401 VCSD 40 IP65
GTIN 4013364237766, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 13.76 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Courant de décharge transitoire (10/350 µs) | 100 kA |
Courant de décharge transitoire (8/20 µs) | 100 kA |
Courant de décharge temporaire (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 850 Aeff (jusqu’à 200 ms) *1) |
Courant de décharge temporaire (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 500 Aeff (jusqu'à 1s) |
Courant de décharge stationnaire (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff (permanent) *2) |
Tension de limitation stationnaire (ACrms) (> 200 ms) | max. 50 V (réglable 3 ... 50 V) *3) |
Indice de protection | IP 65 |
Dimensions | 400 x 300 x 150 mm |
*1) Déclassement dépendant du « courant de polarisation » (courant de fuite stationnaire) et de la température ambiante *2) Déclassement dépendant de la température ambiante ; voir les instructions d’utilisation et de montage *3) 60 V de tension fixe en mode d’arrêt manuel avec une alimentation externe |