Accessoires de câblage STAK
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657280/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657280/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657281/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
selon la norme NF C15-100 grâce au bornier STAK 2X16.
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657281/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
Part No. 952588 STAK 4X10
GTIN 4013364526624, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 35.67 g, PU: 2.00 pièce(s)
Technical data
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 275 V |
Tension PV max. (UCPV ) | 1500 V |
Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 6,25 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Capacité de raccordement (min.) | 1,5 mm2 brins rigides / 6 mm2 brins souples |
Capacité de raccordement (max.) | 10 mm2 brins rigides / brins souples |
Section de raccordement (min.) avec manchon de bout | 1,5 mm² |
Section de raccordement (max.) avec manchon de bout | 6 mm² |
Section de raccordement (max.) avec manchon de bout, sans col | 10 mm² |
Part No. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale AC / DC (UN ) | 600 V |
Tension PV max. [UCPV] avec DEHNguard M YPV ... | 1200 V |
Courant nominal AC (IL ) | 100 A |
Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Courant maximal de décharge (8/20 µs) | 50 kA |
Capacité de raccordement (min.) | 1,5 mm2 rigide/brins souples |
Capacité de raccordement (max.) | 25 mm2 multi-brins/16 mm2 brins souples |
Mode de raccordement | par l'avant |
Part No. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale AC / DC (UN ) | 690 V / 1500 V |
Courant nominal AC (IL ) | 160 A |
Courant de charge avec câblage en V | 80 A |
Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Capacité de raccordement (min.) | 1,5 mm2 rigide/brins souples |
Capacité de raccordement (max.) | 16 mm2 multi-brins/10 mm2 brins souples |
Mode de raccordement | par l'avant |
Part No. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Capacité de raccordement (min.) | 2x 10 mm2 |
Capacité de raccordement (max.) | 2x 16 mm2 |
Mode de raccordement | par l'avant (borne double) |