Testeur de décharge
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661449/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661449/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
- Pour un contrôle de routine des parafoudres
- Testeur compact
- Fonctionne sur réseau ou batterie
- Indication de batterie vide
- Câbles de test inclus
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661453/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661453/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661450/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661450/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661451/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661451/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661452/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661452/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
Part No. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Tension nominale (UN ) | 8-12 V DC |
Paramètre de test : tension de test | 1200 V DC max. |
Paramètre de test : courant de test (Tension de référence) | 1 mA DC, constant |
Affichage de la valeur mesurée | alphanumérique, LCD à 8 chiffres |
Accessoires compris dans la livraison | 2 câbles de test de 1 m de long chacun, 2 pinces de sécurité, 1 câble réseau 230 V AC, 1 étui de rangement |