Part No. 910513 IPC P4
GTIN 6942299506310, Customs tariff No. (EU): 90291000, Gross weight: 180.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Compteur d’impacts de foudre selon GB/T 33588.6 et EN/IEC 62561-6 | Type I + Type II |
Valeur limite de comptage du courant de décharge à impulsions (10/350 µs) (Iimp max ) | 100 kA |
Valeur minimale de comptage du courant de décharge à impulsions (10/350 µs) (Iimp min ) | 1 kA |
Valeur limite de comptage du courant de décharge (8/20 µs) (In max ) | 100 kA |
Valeur minimale de comptage du courant de décharge (8/20 µs) (In min ) | 1 kA |
Indicateur OLED | Compteur électronique 0-999 |
Alimentation | Pile au lithium et au dioxyde de manganèse ou 9-36 V DC |
Dispositif de remise à zéro | Touches sur l’appareil (par ex. pour la remise à 0 du compteur) ou par accès à distance |
Encombrement : capteurs | 25 mm x 25 mm x 15 mm |
Accessoires compris dans la livraison | Capteur avec bride de fixation intégrée |