Accessoires DEHNpipe

Passe-câble CEM à vis

Filetage en laiton avec raccordement du blindage.

1 Product

Part No. 929982 KV S M20 MS 9.5

GTIN 4013364098695, Customs tariff No. (EU): 74122000, Gross weight: 32.72 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: KV S M20 MS 9.5
Référence: 929982
ou équivalent

 

Technical data

Plage d'étanchéité (Rd) 6,5-9,5 mm
Diamètre du blindage 3,2-6,5 mm
Montage sur M20 x 1,5
Indice de protection IP 68

Product 929982 was added to Notepad.

Product 929982 was added to the cart.


Passe-câble à vis

Filetage en laiton sans raccordement du blindage.

1 Product

Part No. 929984 KV M20 MS 10.5

GTIN 4013364098688, Customs tariff No. (EU): 74122000, Gross weight: 30.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: KV M20 MS 10.5
Référence: 929984
ou équivalent

 

Technical data

Plage d'étanchéité (Rd) 7,0-10,5 mm
Montage sur M20 x 1,5
Indice de protection IP 68

Product 929984 was added to Notepad.

Product 929984 was added to the cart.


Anneau de mise à la terre MS

Anneau de mise à la terre en laiton nickelé, pour la mise à la terre externe du parafoudre DPI.

1 Product

Part No. 929996 ER DPI M20

GTIN 4013364098244, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 13.20 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: ER DPI M20
Référence: 929996
ou équivalent

 

Technical data

Montage sur DPI M20 x 1,5

Product 929996 was added to Notepad.

Product 929996 was added to the cart.